Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 705355 |
---|---|
Bauart | Plattenaufbau |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DVP-10-01.1 |
Nenngröße | 10 |
Funktion | Drosselventil |
Funktionsweise | Sitzventil |
Volumenstrombereich [l/min] | 0 - 60 |
Produktfamilie | DVP-10 |
Q Produktfamilie [l/min] | 0 - 60 |
Qmax Ventile [l/min] | 60 |
Einbauraum | PLATE MOUNTED |
Verstellart | Manual |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
705355 DVP 10 011 DE
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
705355 DVP 10 011 EN
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
705355 DVP 10 011 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)
DVP/DRVP 06 bis 40 Drosselventile und Drosselrückschlagventile
Produktprospekt
DE
(0.46 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktprospekt
EN
(0.47 MB)