DRV-10-30.1/0
Materialnummer
705650
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Variante | Edelstahl |
| Verstellart | manuell |
| Einbauraum | Rohrleitung |
| Qmax Ventile [l/min] | 60 l/min |
| Q Produktfamilie [l/min] | 0 - 60 |
| Produktfamilie | DRV-10 |
| Öffnungsdruck [bar] | 0,5 |
| Volumenstrombereich [l/min] | 0 - 60 |
| Funktionsweise | Sitzventil |
| Funktion | Drosselrückschlagventil |
| Nenngröße | 10 |
| Objektbezeichnung | DRV-10-30.1/0 |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Andere |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer | 705650 |
| Bauart | Rohrleitungsventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
DV-, DRV- 06 bis 16 Drosselventile und Drosselrückschlagventile
Produktprospekt
DE
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Produktprospekt
EN