KHB-30SR-1112-01X-A

Materialnummer
707722
Zur übergeordneten Produktgruppe
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer 707722
Objektbezeichnung KHB-30SR-1112-01X-A
Bauart Kugelhahn KHB
Anschlussart Kugelhahn Schneidring
Anschluss / Flanschbezeichnung SR
Norm DIN2353,ISO8434-1-SchwereReihe
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-NBR
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nennweite DN 25 m
Betätigung Handhebel
Oberflächenschutz verzinkt
Ausführung Schalthebel gerader Schalthebel
Schlüsselweite SW14
Nenndruck [bar] 420
Nenndruck [Mpa] 42
Nenndruck [Psi] 6000
Express Ja

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
KHB/KHM Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0.67 MB)

KHB/KHM Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.6 MB)

Schalthebel SW 06-22
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

Handles SW 06-22
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Beständigkeitsliste
Produktprospekt DE

(0.47 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.38 MB)

Kugelhähne mit elektrischen Endlagenkontrollen
Produktprospekt DE

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Kugelhähne mit Abschließvorrichtung
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

Lockable Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Kugelhähne mit elektrischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.26 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.25 MB)

KHBH/KHMH Höchstdruckkugelhahn
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

KHBH/KHMH Ultra-High Pressure Ball Valve
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

KHB DKO Kugelhahn mit DKO-Anschluss
Produktprospekt DE

(0.29 MB)

KHB DKO Ball Valve with DKO Connection
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

Kugelhahn Kombinationen
Produktprospekt DE

(0.92 MB)

Ball Valve Combinations
Produktprospekt EN

(0.87 MB)

BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)