SRE3-G1/2-01X/4,5 Q=4,5-5,5

Materialnummer
717688
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 10520
Qmax Ventile [l/min] 48
Q Produktfamilie [l/min] 1.7 - 48
Produktfamilie SRE3
Volumenstrombereich [l/min] 4.5 - 5.5
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromregelventil
Nenngröße 10
Objektbezeichnung SRE3-G1/2-01X/4,5 Q=4,5-5,5
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Materialnummer 717688
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SRE 1 bis 4 2-Wege-Stromregelventile
Produktprospekt DE

(0.35 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktprospekt EN

(0.34 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)