Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 850683 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHM-50SAE-1114-01X-A |
Bauart | KHM |
Anschlussart | Innengewinde |
Anschluss / Flanschbezeichnung | SAE |
Norm | SAE J514 / ISO 11926-1 |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-FPM |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 50 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gerader Schalthebel |
Schlüsselweite | SW17 |
Nenndruck | 420 bar |
Nenndruck | 42 MPa |
Nenndruck | 6000 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

850683 KHM 50SAE 1114 01X A DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261603
(0.22 MB)

850683 KHM 50SAE 1114 01X A EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000313997
(0 MB)