Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 851301 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHM-40-F6-33143-06X |
Bauart | KHM-F6 |
Anschlussart | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | SAE - Flansch |
Norm | ISO 6162 - Teil 2 |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Edelstahl |
Werkstoff Kennnziffer | Edelstahl-E.St.-POM -FPM-E.St. |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 40 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | ohne |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW17 |
Nenndruck | 350 bar |
Flanschausführung | mit Splitflansche |
Nenndruck | 35 MPa |
Nenndruck | 5000 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

851301 KHM 40 F6 33143 06X DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261632
(0.22 MB)

851301 KHM 40 F6 33143 06X EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314026
(0 MB)