Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000901001-SWB-000_01 |
---|---|
Materialnummer | 852316 |
Objektbezeichnung | KHMF-050-PN160-11141-16X-A-E-1.000 |
Bauart | KHMF |
Anschlussart | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | DIN - Flansch |
Norm | DIN EN1092-1, Reihe 1 ( F1 ) |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-FPM-Stahl |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | mit mech. Endschalter |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 50 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW17 |
Nenndruck | 160 bar |
Flanschausführung | Losflansche drehbar |
Nenndruck | 16 MPa |
Nenndruck | 2320 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

852316 KHMF 050 PN160 11141 16X A E 1000 DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261676
(0.21 MB)

852316 KHMF 050 PN160 11141 16X A E 1000 EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314070
(0 MB)