Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000839853-SWB-000_01 |
---|---|
Materialnummer | 852687 |
Objektbezeichnung | KHB3K-16SR-L-1112-09X-A-SW09 |
Bauart | KHB3K |
Anschlussart | Schneidring |
Anschluss / Flanschbezeichnung | SR |
Norm | DIN2353,ISO8434-1-SchwereReihe |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-NBR |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 13 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | ohne |
Schlüsselweite | SW09 |
Nenndruck | 500 bar |
Kugelbohrung | L |
Nenndruck | 50 MPa |
Nenndruck | 7250 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

852687 KHB3K 16SR L 1112 09X A SW09 DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261685
(0.22 MB)

852687 KHB3K 16SR L 1112 09X A SW09 EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314079
(0 MB)