Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 852794 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHB3K-G3/8-L-1112-03X-A |
Bauart Kugelhahn | KHB3K |
Anschlussart Kugelhahn | Innengewinde |
Anschluss / Flanschbezeichnung | G |
Norm | DIN ISO 228 |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-NBR |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 10 m |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gerader Schalthebel |
Schlüsselweite | SW09 |
Nenndruck [bar] | 500 |
Kugelbohrung | L |
Nenndruck [Mpa] | 50 |
Nenndruck [Psi] | 7250 |
Express | Ja |