Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000888168-SWB-000_01 |
---|---|
Materialnummer | 853149 |
Objektbezeichnung | KHBF-020-PN040-11141-02X-A |
Bauart | KHBF |
Anschlussart | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | DIN - Flansch |
Norm | DIN EN1092-1, Reihe 1 ( F1 ) |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-FPM-Stahl |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 20 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW14 |
Nenndruck | 40 bar |
Flanschausführung | Losflansche drehbar |
Nenndruck | 4 MPa |
Nenndruck | 580 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

853149 KHBF 020 PN040 11141 02X A DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261700
(0.21 MB)

853149 KHBF 020 PN040 11141 02X A EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314094
(0 MB)