Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000845015-SWB-000_01 |
---|---|
Materialnummer | 853221 |
Objektbezeichnung | KHP3K-16-L-1114-02X |
Bauart | KHP3K |
Anschlussart | Plattenanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | Bef. Gewinde |
Norm | Lochbild |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-FPM |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 16 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | phosphatiert |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW12 |
Nenndruck | 350 bar |
Kugelbohrung | L |
Nenndruck | 35 MPa |
Nenndruck | 5000 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

853221 KHP3K 16 L 1114 02X DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261703
(0.21 MB)

853221 KHP3K 16 L 1114 02X EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314097
(0 MB)