Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000324411-SWB-000_01 |
---|---|
Materialnummer | 854557 |
Objektbezeichnung | KHB-35LR-1314-02X-A-SW14 |
Bauart | KHB |
Anschlussart | Schneidring |
Anschluss / Flanschbezeichnung | LR |
Norm | DIN2353,ISO8434-1-LeichteReihe |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Edelstahl-POM-FPM |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 25 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW14 |
Nenndruck | 315 bar |
Nenndruck | 31,5 MPa |
Nenndruck | 4500 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

854557 KHB 35LR 1314 02X A SW14 DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261770
(0.16 MB)

854557 KHB 35LR 1314 02X A SW14 EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314164
(0 MB)