Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 855095 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHB-25NPT-1114-02X-A |
Bauart | KHB |
Anschlussart | Innengewinde |
Anschluss / Flanschbezeichnung | NPT |
Norm | ANSI B1.20.1 |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-FPM |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 25 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW14 |
Nenndruck | 420 bar |
Nenndruck | 42 MPa |
Nenndruck | 6000 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

855095 KHB 25NPT 1114 02X A DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261825
(0.21 MB)

855095 KHB 25NPT 1114 02X A EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314219
(0 MB)