KHB-G3/4-1314-09X-A

Materialnummer
855143
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
EN URL zu 3DContentCentral https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000322740-SWB-000_01
Materialnummer 855143
Objektbezeichnung KHB-G3/4-1314-09X-A
Bauart Kugelhahn KHB
Anschlussart Kugelhahn Innengewinde
Anschluss / Flanschbezeichnung G
Norm DIN ISO 228
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Edelstahl-POM-FPM
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Nennweite DN 20 m
Betätigung Handhebel
Oberflächenschutz verzinkt
Ausführung Schalthebel ohne
Schlüsselweite SW14
Nenndruck [bar] 420
Nenndruck [Mpa] 42
Nenndruck [Psi] 6000

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

855143 KHB G34 1314 09X A DE SDE AIN V1

Produktinformation Deutsch

Dokument-Nr.

1000261829

(0 MB)

855143 KHB G34 1314 09X A EN SEN AIN V1

Produktinformation Deutsch

Dokument-Nr.

1000314223

(0 MB)

KHB/KHM Kugelhähne

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450968

(0 MB)

Schalthebel SW 06-22

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450979

(0 MB)

Beständigkeitsliste

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450981

(0 MB)

Kugelhähne mit elektrischen Endlagenkontrollen

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450984

(0 MB)

Kugelhähne mit Abschließvorrichtung

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450989

(0 MB)

Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450990

(0 MB)

Kugelhähne mit elektrischem Antrieb

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450991

(0 MB)

KHBH/KHMH Höchstdruckkugelhahn

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450992

(0 MB)

KHB DKO Kugelhahn mit DKO-Anschluss

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450995

(0 MB)

Kugelhahn Kombinationen

Produktprospekt Deutsch

Dokument-Nr.

1000450998

(0 MB)

BA KH

Betriebs-/Wartungsanleitung Deutsch

Dokument-Nr.

1000447378

(1.69 MB)