Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
EN URL zu 3DContentCentral | https://www.3dcontentcentral.com/Model-Preview-Resp.aspx?catalogId=397&name=10000864108-SWB-000_01 |
---|---|
Materialnummer | 855621 |
Objektbezeichnung | KHB-G11/4-1114-16X-A-SW14-SO770 |
Bauart | KHB |
Anschlussart | Innengewinde |
Anschluss / Flanschbezeichnung | G |
Norm | DIN ISO 228 |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-FPM |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | mit Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 25 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW14 |
Nenndruck | 315 bar |
Nenndruck | 31,5 MPa |
Nenndruck | 4500 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

855621 KHB G114 1114 16X A SW14 SO770 DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261867
(0.22 MB)

855621 KHB G114 1114 16X A SW14 SO770 EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314261
(0 MB)