Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 856036 |
---|---|
Objektbezeichnung | KH3-16SR-L-1112-09X |
Bauart | KH3 |
Anschlussart | Schneidring |
Anschluss / Flanschbezeichnung | SR |
Norm | DIN2353,ISO8434-1-SchwereReihe |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-NBR |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 12 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | phosphatiert |
Ausführung Schalthebel | ohne |
Schlüsselweite | SW14 |
Nenndruck | 400 bar |
Kugelbohrung | L |
Nenndruck | 40 MPa |
Nenndruck | 5800 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

856036 KH3 16SR L 1112 09X DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261899
(0.21 MB)

856036 KH3 16SR L 1112 09X EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314293
(0 MB)