Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Materialnummer | 856902 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHB-16-F3-11141-02X-A |
Bauart | KHB-F3 |
Anschlussart | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | SAE - Flansch |
Norm | ISO 6162 - Teil 1 |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-FPM-Stahl |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Nennweite DN | 16 mm |
Betätigung | Handhebel |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Schlüsselweite | SW12 |
Nenndruck | 350 bar |
Flanschausführung | mit Splitflansche |
Nenndruck | 35 MPa |
Nenndruck | 5000 psi |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

856902 KHB 16 F3 11141 02X A DE SDE AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000261919
(0.22 MB)

856902 KHB 16 F3 11141 02X A EN SEN AIN V1
Produktinformation
Deutsch
Dokument Nr.
1000314313
(0 MB)