Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
---|---|
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Temperaturbereich Min Wert | -25 |
Temperaturbereich Max Wert | 100 |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A DIN 3852 /Aussen |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Genauigkeit | 2,0 % max. = 1,0 % typ. |
Fühlerlänge | 10 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ETS 7200 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.36 MB)
ETS 7200 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.36 MB)
ETS 7200 Kompaktanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.64 MB)
ETS 7200 Compact instructions D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.64 MB)
ETS 7200 Temperaturmessumformer
Produktprospekt
DE
(0.74 MB)
ETS 7200 Temperature Transmitter
Produktprospekt
EN
(0.73 MB)