EDS 1791-N-600-009(450bar)
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
908813
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anzeige | Ja |
---|---|
Druckart | Relativ |
Druck-Einheit | BAR |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druckbereich Max Wert | 450 |
Schaltausgänge | 4 |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 ISO 1179-1 /Innen |
Anschlussart, elektrisch | Klemmleiste |
Zusätzliche Schnittstelle | 4..20mA |
Zulassungen und Zertifikate | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 1700 Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Druckschalter
Produktprospekt
DE
(0.77 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Produktprospekt
EN
(0.77 MB)