EDS 3116-2-01,0-000-E1

Materialnummer
909181
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
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle Nein
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/2 B DIN EN 837 /Aussen
Schaltausgänge 2
Druckbereich Max Wert 1
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR, PSI, MPA
Druckart Absolut
Anzeige Ja