ENS 3216-3-0520-000-K

Materialnummer
909220
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Stablänge [mm] 520
Integrierter Temperatursensor Nein
Anzeige Ja
Messprinzip Kapazitiv
Messbereich [mm] 390
Schaltausgänge 1
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter)
Anschlussart, mechanisch Rohr 22 mm
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ENS 3100/3200 UL Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Niveauschalter
Produktprospekt DE

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Produktprospekt EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Niveauschalter IO-Link
Produktprospekt DE

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Produktprospekt EN

(0.73 MB)

ENS 3200 VDMA Bedienungsanleitung D
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.38 MB)