EDS 3126-2-02,5-000-E1

Materialnummer
909537
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
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle Nein
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/2 ISO 1179-2 /Aussen
Schaltausgänge 2
Druckbereich Max Wert 2,5
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR, PSI, MPA
Druckart Absolut
Anzeige Ja