HLT 2500-L2-M08-C01-0500-000

Materialnummer
921540
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
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch Stecker M16, 8-polig
Anschlussart, mechanisch Profilbauform
Ausgangssignal 4 .. 20 mA (3-Leiter)
Auflösung 0,005 mm
Messbereich [mm] 500
Bauart / Geometrie Profil
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein