EDS 4148-01,0-P-AN2-000-E1
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
926798
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anzeige | Nein |
---|---|
Druckart | Absolut |
Druck-Einheit | BAR |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druckbereich Max Wert | 1 |
Schaltausgänge | 1 |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Zusätzliche Schnittstelle | Nein |
Zulassungen und Zertifikate | ATEX |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 4100/4300/4400 ATEX Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.43 MB)
EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.43 MB)
EDS 4100 Druckschalter Ex-Anwendungen, Eigensicher, ATEX Zulassung
Produktprospekt
DE
(0.85 MB)
EDS 4100 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Produktprospekt
EN
(0.85 MB)
EDS 4100 Druckschalter Ex-Serienanwendungen, ATEX Zulassung
Produktprospekt
DE
(0.78 MB)
EDS 4100 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Produktprospekt
EN
(0.78 MB)