HNT 1221-B-0280-000
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
927045
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Messprinzip | Magnetostriktiv |
---|---|
Stablänge [mm] | 280 |
Ausgangssignal | 0 .. 10 V |
Anschlussart, mechanisch | G3/4 aussen |
Anschlussart, elektrisch | freies Kabel, Länge 1 m |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Integrierter Temperatursensor | Nein |
Messbereich [mm] | 208 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
927045 HNT 1221 B 0280 000 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
927045 HNT 1221 B 0280 000 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
927045 HNT 1221 B 0280 000 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
HNT 1100 CANopen Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.02 MB)
HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.02 MB)
HNT 1200 Analog Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.61 MB)
HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.61 MB)
HNT 1200 Niveaumessumformer
Produktprospekt
DE
(0.7 MB)
HNT 1200 Level Transmitter
Produktprospekt
EN
(0.69 MB)
HNT 1100 Niveaumessumformer
Produktprospekt
DE
(0.76 MB)
HNT 1100 Level Transmitter
Produktprospekt
EN
(0.75 MB)