Technische Daten
Druckart | Relativ |
---|---|
Druck-Einheit | BAR |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druckbereich Max Wert | 250 |
Genauigkeit | 0,50% max = 0,25% typ. |
Ausgangssignal | 4..20mA (2-Leiter) |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Anschlussart, elektrisch | DIN EN 175301-803 /3p + PE |
Zulassungen und Zertifikate | CSA |
Downloads
HDA 4400/4700 ExD ATEX IECEx CSA Bedienungsanleitung D/E
(10.78 MB)
HDA 4400/4700 ExD ATEX IECEx CSA User manual D/E
(10.78 MB)
HDA 4400/4700 ExD HART ATEX IECEs CSA Bedienungsanleitung D/E
(3.35 MB)
HDA 4400/4700 ExD HART ATEX IECEs CSA User manual D/E
(3.35 MB)
HDA 4400/4700 ExD ATEX IECEx CSA für H2 Bedienungsanleitung D/E
(13.04 MB)
HDA 4400/4700 ExD ATEX IECEx CSA für H2 User manual D/E
(13.04 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX Bedienungsanleitung D/E
(3.47 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX User manual D/E
(3.47 MB)
HDA 4400/4700/EDS 410 Ex-Proof User manual E
(0.85 MB)
HDA 4400/4700/EDS 410 Ex-Proof User manual E
(0.85 MB)
HDA 4400/4700 Ex ia ATEX IECEx für H2 Bedienungsanleitung D/E
(6.54 MB)
HDA 4400/4700 Ex ia ATEX IECEx for H2 User manual D/E
(6.54 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia CSA User manual E
(1.72 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia CSA User manual E
(1.72 MB)
HDA 4400/4700-A Ex ia SIL2 PLd ATEX IECEx Bedienungsanleitung+Sicherheitshandbuch D/E
(5.01 MB)
HDA 4400/4700-A Ex ia SIL2 PLd ATEX IECEx User manual+Safety manual D/E
(5.01 MB)
HDA 4400/4700-A Ex ia SIL2 PLd ATEX-IECEx für H2 Bedienungsanleitung+Sicherheitshandbuch D/E
(5.23 MB)
HDA 4400/4700-A Ex ia SIL2 PLd ATEX IECEx for H2 User manual+Safety manual D/E
(5.23 MB)
HDA 4400/4700 Bedienungsanleitung D/E/F
(1.91 MB)
HDA 4400/4700 User manual D/E/F
(1.91 MB)
HDA 4700 CANopen+SAE J1939 Bedienungsanleitung D/E
(0.36 MB)
HDA 4700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
(0.36 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Schiff Bedienungsanleitung D/E
(0.25 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 ship User manual D/E
(0.25 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia CSA User manual E
(1.48 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia CSA User manual E
(1.48 MB)
HDA 4100/4300/4400/47000 IECEx Bedienungsanleitung D/E
(5.25 MB)
HDA 4100/4300/4400/47000 IECEx User manual D/E
(5.25 MB)
HDA 4700/7400/7700 CANopen Protokollbeschreibung D/E
(0.61 MB)
HDA 4700/7400/7700 CANopen Protocol description D/E
(0.61 MB)
HDA 4400/4700-CC Analog Safety Sicherheitshandbuch D/E
(0.74 MB)
HDA 4400/4700-CC Analogue Safety Safety manual D/E
(0.74 MB)
HDA 4400/4700 frontbündig Bedienungsanleitung D/E/F
(0.61 MB)
HDA 4400/4700 flash membrane User manual D/E/F
(0.61 MB)
HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protokollbeschreibung D/E
(0.24 MB)
HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
(0.24 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia ATEX IECEx Bedienungsanleitung D/E
(2.51 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 HART Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
(2.51 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX IECEx Bedienungsanleitung D/E
(4.37 MB)
HDA 4100/4300/4400/4700 Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
(4.37 MB)
HDA 4700 HART Bedienungsanleitung D/E
(0.58 MB)
HDA 4700 HART User manual D/E
(0.58 MB)
HDA 4400/4700-AA Ex ia ATEX IECEx für H2 Bedienungsanleitung D/E
(7.62 MB)
HDA 4400/4700-AA Ex ia ATEX IECEx for H2 User manual D/E
(7.62 MB)
HDA 4400/4700-AA Ex ia ATEX IECEx Bedienungsanleitung D/E
(4.36 MB)
HDA 4400/4700-AA Ex ia ATEX IECEx User manual D/E
(4.36 MB)
HDA 4400/4700 Ex ia CSA for H2 User manual E
(3.12 MB)
HDA 4400/4700 Ex ia CSA for H2 User manual E
(3.12 MB)
HDA 4400/4700 HART Ex ia ATEX IECEX für H2 Bedienungsanleitung D/E
(2.17 MB)
HDA 4400/4700 HART Ex ia ATEX IECEX for H2 User manual D/E
(2.17 MB)
HDA 4700 SAE J1939 V03 Protokollbeschreibung D
(0.81 MB)
HDA 4700 SAE J1939 V03 Protocol description E
(0.81 MB)
HDA 4700 Bluetooth Ex ia ATEX IECEx Bedienungsanleitung E/D
(1.9 MB)
HDA 4700 Bluetooth Ex ia ATEX IECEx User manual E/D
(1.9 MB)
HDA 4700 CANopen Safety SIL3 PLe Sicherheitshandbuch D/E
(3.36 MB)
HDA 4700 CANopen Safety SIL3 PLe Safety manual D/E
(3.36 MB)
HDA 4400/4700 CANopen Safety SIL3 PLe Protokollbeschreibung D
(5.59 MB)
HDA 4400/4700 CANopen Safety SIL3 PLe Protocol description E
(5.5 MB)
HDA 4700 Druckmeßumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, 2-fach Zulassung
(0.8 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx
(0.8 MB)
HDA 4700 Druckmeßumformer Ex-Anwendungen,ATEX, IECEx, CSA, 3-fach Zulassung, mit Anschlusskopf HART Schnittstelle
(0.87 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter Ex applicationsATEX, IECEx, CSA, triple approval, HART interface
(0.86 MB)
HDA 4700 Druckmeßumformer Ex-Anwendungen, IECEx Australien Zulassung
(0.77 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter Ex applications IECEx Australia approval
(0.77 MB)
HDA 4700 Druckmessumformer SIL 3, PLe
(3.57 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter SIL 3, PLe
(3.59 MB)
HDA 4700 Druckmessumformer
(5.8 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter
(5.79 MB)
HDA 4700 Druckmessumformer CAN
(4.54 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter CAN
(4.54 MB)
HDA 4700 Druckmessumformer Schiff-Anwendungen
(4.72 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter shipping applications
(4.7 MB)
Elektronischer Druckmessumformer mit HSI-Sensorerkennung HDA 4748-H
(0.85 MB)
Electronic Pressure Transmitter with HSI Sensor Recognition HDA 4748-H
(0.89 MB)
Elektronischer Druckmessumformer in ATEX-Ausführung HDA 4700
(0.83 MB)
Electronic Pressure Transmitter in ATEX Version HDA 4700
(0.88 MB)
HDA 4700 Druckmessumformer Ex-Anwendungen, CSA Zulassung
(0.8 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter Ex applications
(0.8 MB)
Elektronischer Druckmessumformer HDA4700 mit frontbündiger Membran
(0.81 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4700 with Flush Membrane
(0.84 MB)
HDA 4700 Druckmessumformer, PL d, Kat 3
(5.16 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter PL d Cat 3
(5.15 MB)
HDA 4700 Druckmeßumformer ATEX, IECEx, CSA, 3-fach Zulassung
(0.87 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, CSA
(0.87 MB)
Druckmessumformer HDA 4700 IECEx Eigensicher
(0.89 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4700 IECEx Intrinsically safe
(0.93 MB)
HDA 4700 Druckmessumformer HART
(4.52 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter HART
(4.52 MB)
HDA 4700 Druckmeßumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, 2-fach Zulassung,HART
(0.76 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, HART
(0.76 MB)
HDA 4700 Druckmeßumformer Ex-Anwendungen,ATEX, IECEx, CSA, 3-fach Zulassung, HART
(0.92 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, CSA, HART
(0.91 MB)
HDA 4700 Druckmessumformer Ex-Anwendungen, ATEX, IECEx, 2-fachZulassung, Redundant
(0.83 MB)
HDA 4700 Pressure Transmitter Ex applications ATEX, IECEx, Redundant
(0.82 MB)
Elektronischer Druckmessumformer HDA4700 mit frontbündiger Membran ATEXEigensicher ATEX Staubgeschütztes Gehäuse ATEX Nicht funkend
(0.31 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4700 with Flush Membrane ATEXIntrinsically Safe ATEX Dustproof Enclosure ATEX Non-sparking
(0.84 MB)
Elektronischer Druckmessumformer HDA4700 mit frontbündiger Membran ATEX,IECEx, CSA Druckfeste Kapselung
(0.79 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4700 with Flush Membrane ATEX,IECEx, CSA Flameproof Enclosure
(0.79 MB)
Elektronischer Druckmessumformer HDA4700 mit frontbündiger Membran IECExEigensicher IECEx Staubgeschütztes Gehäuse IECEx Nicht funkend
(0.85 MB)
Electronic Pressure Transmitter HDA 4700 with Flush Membrane IECExIntrinsically Safe IECEx Dustproof Enclosure IECEx Non-sparking
(0.86 MB)
Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
(17.07 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
(22.21 MB)