EDS 34Z6-2-0016-G01-000
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
928575
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Anzeige | Ja |
---|---|
Druckart | Relativ |
Druck-Einheit | BAR |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druckbereich Max Wert | 16 |
Schaltausgänge | 2 |
Anschlussart, mechanisch | G1/2 frontbündig, ISO 1179-2 |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Zusätzliche Schnittstelle | Nein |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 3100/3300/3400 VDMA Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.21 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.75 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.75 MB)
EDS 3300/3400 frontbündig Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.23 MB)
EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.23 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.1 MB)
EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(3.1 MB)
EDS 3400 Druckschalter
Produktprospekt
DE
(1.66 MB)
EDS 3400 Pressure Switch
Produktprospekt
EN
(1.66 MB)
EDS 3400 Druckschalter Frontbündig
Produktprospekt
DE
(1.69 MB)
EDS 3400 Pressure Switch Flush membrane
Produktprospekt
EN
(1.69 MB)
EDS 3400 Druckschalter IO-Link
Produktprospekt
DE
(1.65 MB)
EDS 3400 Pressure Switch IO-Link
Produktprospekt
EN
(1.65 MB)