HPT 50K-C-08.0-S-000

Materialnummer
928645
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Druckart Differenz
Druck-Einheit BAR
Druckbereich Min Wert 0
Druckbereich Max Wert 8
Genauigkeit 5,00% max = 3,00% typ.
Ausgangssignal 4..20mA (3-Leiter, Quelle)
Anschlussart, mechanisch G1/2 ISO 1179-2 /Aussen
Anschlussart, elektrisch Deutsch DT04 /3p
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HPT 500 ExD ATEX IECEx CSA Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.96 MB)

HPT 500 ExD ATEX IECEx CSA User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.96 MB)

HPT 500 IO-Link Differenzdruck-Messumformer
Produktprospekt DE

(4.68 MB)

HPT 500 IO-Link Diff.Pressure Transmitter
Produktprospekt EN

(4.68 MB)

HPT 500 Differenzdruck-Messumformer
Produktprospekt DE

(5.98 MB)

HPT 500 Differential Pressure Transmitter
Produktprospekt EN

(4.7 MB)

HPT 500 Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.4 MB)

HPT 500 User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.4 MB)

HPT 500 CANopen Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.18 MB)

HPT 500 CANopen User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.18 MB)

HPT 500 IO-Link Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.29 MB)

HPT 500 IO-Link User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.29 MB)

HPT 500 CAN Differenzdruck-Messumformer
Produktprospekt DE

(4.76 MB)

HPT 500 CAN Diff.Pressure Transmitter
Produktprospekt EN

(4.77 MB)

HPT 500 Diff.Druckmessumformer Ex-Anwendungen
Produktprospekt DE

(10.1 MB)

HPT 500 Diff.Pressure Transmitter Ex-Application
Produktprospekt EN

(10.1 MB)

Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
Produktprospekt DE

(17.07 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Produktprospekt EN

(22.21 MB)