|
1330898 |
RFL ON 6520 C U 5 LZ 1.0 /-SFREE-DB |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330898 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 6520 C U 5 LZ 1.0 /-SFREE-DB |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
428,81 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
6520 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
5500 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
162/247 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 125 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 125 |
Zur Druckansicht
|
|
1330857 |
RFL ON 2520 C R 5 LZ 1.0 /-KB |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330857 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 2520 C R 5 LZ 1.0 /-KB |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
266,99 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Pmax |
16 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
2520 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
2000 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
40/60 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 100 |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 100 |
Zur Druckansicht
|
|
1330775 |
RFL W/HC 1320 C U 25 C 1.0 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330775 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL W/HC 1320 C U 25 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
87,10 g |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
1320 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
1800 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
/36 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 125 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 125 |
Zur Druckansicht
|
|
1330459 |
RFL W/HC 4000 C W 50 C 1.0 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330459 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL W/HC 4000 C W 50 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
50,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
4000 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
4500 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
83/118 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 200 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 200 |
Zur Druckansicht
|
|
1330400 |
RFL ON 1300 C R 5 A 1.0 |
|
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330400 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 1300 C R 5 A 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
210,17 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Pmax |
16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
1300 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
1600 |
Volumen |
19/34 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 100 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 100 |
Zur Druckansicht
|
|
1329748 |
RFL ON 6520 C V 5 D 1.0 /-V-L24 |
Viton |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329748 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 6520 C V 5 D 1.0 /-V-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
428,81 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
6520 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
6000 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
163/248 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 150 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 150 |
Zur Druckansicht
|
|
1329359 |
RFL ON 6520 C V 10 D 1.0 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329359 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 6520 C V 10 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
486,76 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
6520 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
6000 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
163/248 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 150 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 150 |
Zur Druckansicht
|
|
1329059 |
RFL ON 2500 C U 10 C 1.0 /-KB |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329059 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 2500 C U 10 C 1.0 /-KB |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
486,76 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Pmax |
16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
2500 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
2300 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
40/60 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 125 |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 125 |
Zur Druckansicht
|
|
1328959 |
RFL W/HC 6500 C W 25 A 1.0 /-DH |
|
Deckelhebevorrichtung |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328959 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL W/HC 6500 C W 25 A 1.0 /-DH |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Deckelhebevorrichtung |
Baugröße |
6500 |
Weitere Merkmale Filter |
Deckelhebevorrichtung |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
7000 |
Volumen |
190/275 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 200 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 200 |
Zur Druckansicht
|
|
1328923 |
RFL ON 2520 C R 10 C 1.0 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328923 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 2520 C R 10 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
303,07 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Pmax |
16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
2520 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
2000 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
40/60 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 100 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 100 |
Zur Druckansicht
|
|
1328896 |
RFL ON 2520 C Q 20 D 1.0 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328896 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 2520 C Q 20 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
346,36 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Pmax |
16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
2520 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
1500 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
36/56 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 80 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 80 |
Zur Druckansicht
|
|
1328891 |
RFL ON 1300 C M 5 D 1.0 /-V-L24 |
Viton |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328891 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 1300 C M 5 D 1.0 /-V-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
210,17 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Pmax |
16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
1300 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
1500 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
18/33 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
SAE DN 65 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 65 |
Zur Druckansicht
|
|
1328890 |
RFL ON 2500 C Q 5 D 1.0 /-V-L24 |
Viton |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328890 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 2500 C Q 5 D 1.0 /-V-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Pmax |
16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
2500 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
1500 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
36/56 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 80 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 80 |
Zur Druckansicht
|
|
1328889 |
RFL ON 2500 C Q 10 D 1.0 /-V-L24 |
Viton |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328889 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 2500 C Q 10 D 1.0 /-V-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
486,76 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Pmax |
16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
2500 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
1500 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
36/56 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 80 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 80 |
Zur Druckansicht
|
|
1328875 |
RFL W/HC 1320 C R 50 D 1.0 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328875 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL W/HC 1320 C R 50 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
50,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
1320 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
1600 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
19/34 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 100 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 100 |
Zur Druckansicht
|
|
1328874 |
RFL W/HC 2520 C R 50 D 1.0 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328874 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL W/HC 2520 C R 50 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
50,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
2520 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
2000 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
40/60 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 100 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 100 |
Zur Druckansicht
|
|
1328873 |
RFL ON 1320 C R 10 C 1.0 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328873 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 1320 C R 10 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
244,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Pmax |
16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
1320 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
1600 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
19/34 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 100 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 100 |
Zur Druckansicht
|
|
1328775 |
RFL ON 1320 C R 10 A 1.0 /-SFREE |
|
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328775 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 1320 C R 10 A 1.0 /-SFREE |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
244,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Pmax |
16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
1320 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
1600 |
Volumen |
19/34 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 100 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 100 |
Zur Druckansicht
|
|
1328686 |
RFL ON 5200 C R 5 D 1.0 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328686 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 5200 C R 5 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
210,17 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Pmax |
16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
5200 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
3000 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
106/159 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 100 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 100 |
Zur Druckansicht
|
|
1328386 |
RFL ON 1320 C Q 10 D 1.0 /-V-L24 |
Viton |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328386 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFL ON 1320 C Q 10 D 1.0 /-V-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
244,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFL geschweißt |
Anschlussart |
DIN-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Pmax |
16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
1320 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
1600 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
19/34 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
RFL Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
16 bar |
Anschlussgröße |
DIN DN 80 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Material Deckel |
Stahl geschweißt |
Flanschanschluss |
DIN DN 80 |
Zur Druckansicht
|