RFLD (S) - Leitungsfilter (Niederdruck bis 16bar), umschaltbar, Schweißausführung

Materialnummer
GP_1000187732
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Weitere Merkmale Filter
Umschaltung
Norm
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Umschaltung Preis nach Login Anzahl
1330996 RFLD ON 5200 CAT 20 D 1.0 /-SFREE-L24* NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330996
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 5200 CAT 20 D 1.0 /-SFREE-L24*
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 398,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 5200
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1500
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 90 / 2 x 143 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße SAE/DIN DN 100
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Flanschanschluss SAE/DIN DN 100
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1330995 RFLD ON 7800 CBW 20 D 1.0 /-SFREE-L24* NBR (Perbunan) Segment

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330995
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 7800 CBW 20 D 1.0 /-SFREE-L24*
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart DIN-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 885,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 7800
Umschaltung Segment
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 5400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 190 / 2 x 275 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße DIN DN 200
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1330927 RFLD ON 4020 CAV 20 D 1.4 /-V-LED Viton Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330927
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 4020 CAV 20 D 1.4 /-V-LED
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart DIN-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 4
Gewicht 352,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 4020
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 2800
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 75 / 2 x 110 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße DIN DN 150
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DIN DN 150
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1330839 RFLD ON 2520 CAT 5 D 1.0 /-L24-A5-B6 NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330839
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 2520 CAT 5 D 1.0 /-L24-A5-B6
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 214,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 2520
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 39 / 2 x 59 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße SAE/DIN DN 100
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Flanschanschluss SAE/DIN DN 100
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1330807 RFLD W/HC 1300 CAT 50 C 1.0 NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330807
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD W/HC 1300 CAT 50 C 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 50,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 150,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Baugröße 1300
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 1100
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 19 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße SAE/DIN DN 100
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss SAE/DIN DN 100
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1330680 RFLD ON 1320 CAT 20 D 1.0 /-W-LED NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330680
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 1320 CAT 20 D 1.0 /-W-LED
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 183,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Baugröße 1320
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1100
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 34 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße SAE/DIN DN 100
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss SAE/DIN DN 100
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1330480 RFLD ON 1300 CAT 5 D 1.0 /-V-L24 Viton Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330480
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 1300 CAT 5 D 1.0 /-V-L24
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 210,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 150,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 1300
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1100
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 19 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße SAE/DIN DN 100
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss SAE/DIN DN 100
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1330479 RFLD ON 2500 CAV 5 D 1.4 /-V-L24 Viton Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330479
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 2500 CAV 5 D 1.4 /-V-L24
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart DIN-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 4
Gewicht 1001,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 2500
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 2000
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 45 / 2 x 65 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße DIN DN 150
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DIN DN 150
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1330404 RFLD W/HC 2500 CAS 50 D 1.0 /-L24 NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330404
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD W/HC 2500 CAS 50 D 1.0 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 50,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 170,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 2500
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 1000
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 37 / 2 x 57 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße SAE/DIN DN 80
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss SAE/DIN DN 80
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1330401 RFLD ON 1320 CAU 5 D 1.1 /-L24 NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330401
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 1320 CAU 5 D 1.1 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart DIN-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 209,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 1320
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1500
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 45 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße DIN DN 125
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DIN DN 125
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1330131 RFLD ON 2500 CAT 5 C 1.0 NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330131
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 2500 CAT 5 C 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 184,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Baugröße 2500
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 39 / 2 x 59 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße SAE/DIN DN 100
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss SAE/DIN DN 100
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1330091 RFLD W/HC 4000 CAS 100 D 1.0 /-L24 NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330091
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD W/HC 4000 CAS 100 D 1.0 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 100,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 210,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 4000
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 1100
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 63 / 2 x 96 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße SAE/DIN DN 80
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss SAE/DIN DN 80
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1329717 RFLD ON 1320 CAT 10 D 1.0 /-L24-SO135 NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329717
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 1320 CAT 10 D 1.0 /-L24-SO135
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 183,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 1320
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1100
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 34 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße SAE/DIN DN 100
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss SAE/DIN DN 100
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1329715 RFLD ON/PO 1300 CAM 10 B 1.0 /-KB NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329715
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON/PO 1300 CAM 10 B 1.0 /-KB
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 15,00 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 115,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben ohne Bypass
Baugröße 1300
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron® Power
Volumenstrom max. (Qmax) 600
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 22 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße SAE DN 65
Flanschanschluss SAE DN 65
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1329679 RFLD ON 2520 CAV 20 D 1.4 /-L220 NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329679
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 2520 CAV 20 D 1.4 /-L220
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart DIN-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 4
Gewicht 292,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 220V
Baugröße 2520
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 220V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 2000
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 45 / 2 x 65 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße DIN DN 150
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DIN DN 150
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1329658 RFLD ON 2500 CAT 20 A 1.0 /-V Viton Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329658
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 2500 CAT 20 A 1.0 /-V
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 184,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 2500
Umschaltung Kugel
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1400
Volumen 2 x 39 / 2 x 59 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße SAE/DIN DN 100
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss SAE/DIN DN 100
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1329236 RFLD ON 2520 CAU 20 D 1.1 /-W-LED NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329236
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 2520 CAU 20 D 1.1 /-W-LED
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart DIN-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 238,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Baugröße 2520
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1700
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 40 / 2 x 60 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße DIN DN 125
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DIN DN 125
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1329124 RFLD ON/PO 4020 CAV 10 D 1.4 /-L24 NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329124
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON/PO 4020 CAV 10 D 1.4 /-L24
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart DIN-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 4
Gewicht 352,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 4020
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron® Power
Volumenstrom max. (Qmax) 2800
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 75 / 2 x 110 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße DIN DN 150
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss DIN DN 150
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Zur Druckansicht
1328867 RFLD ON/PO 4000 CAU 10 A 1.1 /-KB NBR (Perbunan) Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328867
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON/PO 4000 CAU 10 A 1.1 /-KB
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart DIN-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 246,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben ohne Bypass
Baugröße 4000
Umschaltung Kugel
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron® Power
Volumenstrom max. (Qmax) 2000
Volumen 2 x 74 / 2 x 109 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße DIN DN 125
Flanschanschluss DIN DN 125
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1328822 RFLD W/HC 1300 CAT 50 D 1.0 /-V-L24 Viton Kugel

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328822
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD W/HC 1300 CAT 50 D 1.0 /-V-L24
Express Nein
Filterfeinheit 50,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RFLD geschweißt
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 150,00 g
Pmax 16 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 1300
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 1100
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 19 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 16 bar
Anschlussgröße SAE/DIN DN 100
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Flanschanschluss SAE/DIN DN 100
Material Filtergehäuse und Deckel Stahl geschweißt
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
Seite

RFLD (S) - Leitungsfilter (Niederdruck bis 16bar), umschaltbar, Schweißausführung