NFD - Leitungsfilter (Niederdruck bis 25bar), umschaltbar

Materialnummer
GP_1000187736
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Umschaltung
Norm
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Weitere Merkmale Filter Preis nach Login Anzahl
1329916 NFD W/HC 1340 DAP 50 D 2.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329916
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD W/HC 1340 DAP 50 D 2.0 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 50,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 122,70 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 1340
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 1000
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 35,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 35,80 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1329533 NFD ON 5240 DAP 5 LZ 2.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329533
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ON 5240 DAP 5 LZ 2.0
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 276,80 g
Pmax 25 bar
Typenkennzahl 2
Baugröße 5240
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 126,4 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 126,40 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1327701 NFD ECO/N 5240 DAP 20 D 2.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1327701
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ECO/N 5240 DAP 20 D 2.0 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 276,80 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 5240
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Ecomicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 126,4 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 126,40 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1325415 NFD ON 2640 DAP 5 A 2.0 /-B6

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1325415
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ON 2640 DAP 5 A 2.0 /-B6
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 140,00 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 6 bar
Baugröße 2640
Umschaltung Kugel
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1200
Volumen 58,1 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 58,10 l
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1325144 NFD ON 5240 DAP 5 C 2.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1325144
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ON 5240 DAP 5 C 2.0
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Vorzug
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 276,80 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 2
Baugröße 5240
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 126,4 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 126,40 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1324338 NFD ON 5240 DAP 10 D 2.0 /-LED NBR (Perbunan) 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1324338
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ON 5240 DAP 10 D 2.0 /-LED
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 276,80 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Baugröße 5240
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 126,4 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 126,40 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1324337 NFD ON 2640 DAP 10 D 2.0 /-LED NBR (Perbunan) 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1324337
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ON 2640 DAP 10 D 2.0 /-LED
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 140,00 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Baugröße 2640
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1200
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 58,1 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 58,10 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1323994 NFD ON 1340 DAP 10 D 2.0 /-V-L24 Viton Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1323994
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ON 1340 DAP 10 D 2.0 /-V-L24
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 122,70 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 1340
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1000
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 35,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 35,80 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1323890 NFD ON 1340 DAP 20 C 2.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1323890
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ON 1340 DAP 20 C 2.0
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Vorzug
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 122,70 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 2
Baugröße 1340
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1000
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 35,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 35,80 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1323387 NFD ON 1340 DAP 10 D 2.0 /-LED NBR (Perbunan) 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1323387
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ON 1340 DAP 10 D 2.0 /-LED
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 122,70 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Baugröße 1340
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1000
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 35,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 35,80 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1322945 NFD W/HC 2640 DAP 25 D 2.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1322945
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD W/HC 2640 DAP 25 D 2.0 /-L24
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 25,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 140,00 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 2640
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 1200
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 58,1 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 58,10 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1320659 NFD ON 1340 DAP 5 D 2.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1320659
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ON 1340 DAP 5 D 2.0 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Vorzug
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 122,70 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 1340
Umschaltung Kugel
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1000
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 35,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 35,80 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1320372 NFD ON 2640 DAP 3 A 2.0 /-SFREE-B6

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1320372
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ON 2640 DAP 3 A 2.0 /-SFREE-B6
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 140,00 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 6 bar
Baugröße 2640
Umschaltung Kugel
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1200
Volumen 58,1 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 58,10 l
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1319263 NFD ON 2640 DAP 3 A 2.0 /-SFREE-KB

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1319263
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ON 2640 DAP 3 A 2.0 /-SFREE-KB
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 140,00 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben ohne Bypass
Baugröße 2640
Umschaltung Kugel
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1200
Volumen 58,1 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 58,10 l
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1317391 NFD ON 5240 DAP 5 C 2.0 /-A5-KB NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1317391
Typenschlüssel_Bezeichnung NFD ON 5240 DAP 5 C 2.0 /-A5-KB
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Kategorie Standard
Typ NFD 2.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 276,80 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben ohne Bypass
Baugröße 5240
Umschaltung Kugel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1400
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 126,4 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Umschaltbarer Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 126,40 l
Material Filterkopf, Rohr und Deckel Aluminium
Material Umschaltarmatur, Rohrbogen, Anschlussstück EN-GJS-400-15
Zur Druckansicht
1315864 NFD ON 1340 DAP 20 LZ 2.0 /-AV-KB

Technische Daten

Zur Druckansicht
1315669 NFD ON 5240 DAP 10 D 2.0 /-L24

Technische Daten

Zur Druckansicht
1315369 NFD ON 1340 DAP 20 D 2.0 /-L24

Technische Daten

Zur Druckansicht
1313221 NFD ON 7840 DAP 10 D 2.0 /-L24

Technische Daten

Zur Druckansicht
1312116 NFD ON 2640 DAP 3 D 2.0 /-L24

Technische Daten

Zur Druckansicht
Seite

NFD - Leitungsfilter (Niederdruck bis 25bar), umschaltbar