|
1330199 |
LPF ON 240 G E 10 C 1.2 /-V |
Viton |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330199 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 240 G E 10 C 1.2 /-V |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
38,40 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
2,31 g |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
240 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
240 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,9 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
50 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,90 l |
Zur Druckansicht
|
|
1330198 |
LPF ON 240 G E 3 C 1.2 /-V |
Viton |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330198 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 240 G E 3 C 1.2 /-V |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
32,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,50 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
2,31 g |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
240 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
240 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,9 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
50 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,90 l |
Zur Druckansicht
|
|
1330122 |
LPF ON 55 E A 10 D 1.0 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330122 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 55 E A 10 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
16,40 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Metrisch) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,15 g |
Pmax |
40 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
55 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,33 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1262048 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
40 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
10⁷ Lastwechsel bei 40 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,33 l |
Zur Druckansicht
|
|
1330045 |
LPF ON 160 G E 3 BM 1.2 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330045 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 160 G E 3 BM 1.2 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
20,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,50 µm |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
2,00 g |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
160 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
160 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,6 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
50 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,60 l |
Zur Druckansicht
|
|
1329909 |
LPF ON 260 G E 5 A 1.2 /-B3 |
|
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329909 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 260 G E 5 A 1.2 /-B3 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
54,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
2,76 g |
Pmax |
50 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
260 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
260 |
Volumen |
1,3 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1315740 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Nenndruck |
50 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
1,30 l |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329730 |
LPF ON 280 G E 10 D 1.2 /-L110-B6 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 110V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329730 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 280 G E 10 D 1.2 /-L110-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
84,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
3,28 g |
Pmax |
50 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 110V |
Baugröße |
280 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 110V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
280 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
1,7 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250492 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
50 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
1,70 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329705 |
LPF ON 35 E B 10 C 1.0 /-B7 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329705 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 35 E B 10 C 1.0 /-B7 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
8,50 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,00 g |
Pmax |
40 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
35 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
50 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,19 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1262046 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
40 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
10⁷ Lastwechsel bei 40 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,19 l |
Öffnungsdruck Bypass |
7 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329571 |
LPF ON 35 E B 20 D 1.0 /-L24-A2-B3 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329571 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 35 E B 20 D 1.0 /-L24-A2-B3 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
8,90 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,00 g |
Pmax |
40 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
35 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
50 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,19 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
40 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
10⁷ Lastwechsel bei 40 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,19 l |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329411 |
LPF ON 260 G E 5 D 1.2 /-L24-A2-B3 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329411 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 260 G E 5 D 1.2 /-L24-A2-B3 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
54,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
2,76 g |
Pmax |
50 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
260 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
260 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
1,3 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
50 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
1,30 l |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329279 |
LPF ON 240 G E 5 D 1.2 /-L24-A2-B3 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329279 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 240 G E 5 D 1.2 /-L24-A2-B3 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
37,60 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
2,31 g |
Pmax |
50 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
240 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
240 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,9 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
50 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,90 l |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1328816 |
LPF ON 280 G E 10 B 1.2 /-V-SFREE-B6 |
Viton |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328816 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 280 G E 10 B 1.2 /-V-SFREE-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
84,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
3,28 g |
Pmax |
50 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
280 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
280 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
1,7 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
50 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
1,70 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1328792 |
LPF ON 35 E B 10 B 1.0 /-V |
Viton |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328792 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 35 E B 10 B 1.0 /-V |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
8,50 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,00 g |
Pmax |
40 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
35 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
50 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,19 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
40 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
10⁷ Lastwechsel bei 40 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,19 l |
Zur Druckansicht
|
|
1328722 |
LPF ON 280 G E 10 A 1.2 /-SFREE-B3 |
|
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328722 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 280 G E 10 A 1.2 /-SFREE-B3 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
84,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
3,28 g |
Pmax |
50 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
280 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
280 |
Volumen |
1,7 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1308498 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Nenndruck |
50 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
1,70 l |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1328660 |
LPF ON 240 G E 20 D 1.2 /-LED-B6 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328660 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 240 G E 20 D 1.2 /-LED-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
40,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
2,31 g |
Pmax |
50 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
240 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
240 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,9 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
50 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,90 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1328531 |
LPF ON 260 G E 3 D 1.2 /-W-LED-A2-SO184 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328531 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 260 G E 3 D 1.2 /-W-LED-A2-SO184 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
47,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,50 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
2,76 g |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
260 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
260 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
1,3 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
50 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
1,30 l |
Zur Druckansicht
|
|
1328381 |
LPF ON 35 E B 5 C 1.0 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328381 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 35 E B 5 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
8,30 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,00 g |
Pmax |
40 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
35 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
50 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,19 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1271155 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
40 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
10⁷ Lastwechsel bei 40 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,19 l |
Zur Druckansicht
|
|
1328347 |
LPF ON 55 E B 10 B 1.0 /-V |
Viton |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328347 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 55 E B 10 B 1.0 /-V |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
16,40 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,15 g |
Pmax |
40 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
55 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,33 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
40 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
10⁷ Lastwechsel bei 40 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,33 l |
Zur Druckansicht
|
|
1328346 |
LPF ON 55 E B 3 B 1.0 /-V |
Viton |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328346 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 55 E B 3 B 1.0 /-V |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
13,90 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,50 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,15 g |
Pmax |
40 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
55 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,33 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
40 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
10⁷ Lastwechsel bei 40 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,33 l |
Zur Druckansicht
|
|
1327394 |
LPF ON 280 G E 5 B 1.2 /-V |
Viton |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1327394 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 280 G E 5 B 1.2 /-V |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
82,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
3,28 g |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
280 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
280 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
1,7 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
50 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
1,70 l |
Zur Druckansicht
|
|
1327317 |
LPF ON 55 E B 3 D 1.0 /-V-L24 |
Viton |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1327317 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
LPF ON 55 E B 3 D 1.0 /-V-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
13,90 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,50 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
LPF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,15 g |
Pmax |
40 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
55 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
0,33 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
40 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
10⁷ Lastwechsel bei 40 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Inhalt des Druckraumes |
0,33 l |
Zur Druckansicht
|