MFX - Leitungsfilter (Niederdruck bis 50bar), mobil

Materialnummer
GP_1000187742
erfahren Sie mehr...
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Weitere Merkmale Filter Preis nach Login Anzahl
4536256 BE-MFX BN/HC 200 G C 5 B 2.0 /-B3.5

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 4536256
Typenschlüssel_Bezeichnung BE-MFX BN/HC 200 G C 5 B 2.0 /-B3.5
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 6,10 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,70 µm
Typ MFX
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,74 g
Pmax 50 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 3,5 bar
Baugröße 200
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 130
Typ Verschmutzungsanzeige VL
Volumen 1,12 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 80 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Niederdruckfilter mobil
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 50 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 1,12 l
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Befestigung M10 – 13 [0.5] tief
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1327066 MFX MM 100 G C 10 W 0.0 /-B3.5

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1327066
Typenschlüssel_Bezeichnung MFX MM 100 G C 10 W 0.0 /-B3.5
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 13,30 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 12,70 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 10,30 µm
Kategorie Standard
Typ MFX
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,46 g
Pmax 50 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Keine Anschlussmöglichkeit
Typenkennzahl 3
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 3,5 bar
Baugröße 100
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Mobilemicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 100
Typ Verschmutzungsanzeige VL
Volumen 0,71 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 80 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Niederdruckfilter mobil
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 50 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,71 l
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Befestigung M10 – 13 [0.5] tief
Zur Druckansicht
1326010 MFX MM 200 G D 10 BF 3.0 /-B3.5

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1326010
Typenschlüssel_Bezeichnung MFX MM 200 G D 10 BF 3.0 /-B3.5
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 22,70 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 12,70 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 10,30 µm
Kategorie Standard
Typ MFX
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,74 g
Pmax 50 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch
Typenkennzahl X635
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 3,5 bar
Baugröße 200
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Mobilemicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 160
Typ Verschmutzungsanzeige VL
Volumen 1,12 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 80 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Niederdruckfilter mobil
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 50 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 1,12 l
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Befestigung M10 – 13 [0.5] tief
Zur Druckansicht
1324517 MFX BN/HC 200 G D 5 D 1.0 /-L24-B3.5 Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1324517
Typenschlüssel_Bezeichnung MFX BN/HC 200 G D 5 D 1.0 /-L24-B3.5
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 6,10 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,70 µm
Kategorie Standard
Typ MFX
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,74 g
Pmax 50 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 200
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 160
Typ Verschmutzungsanzeige VL
Volumen 1,12 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 80 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Niederdruckfilter mobil
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 50 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 1,12 l
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Befestigung M10 – 13 [0.5] tief
Zur Druckansicht
1323752 MFX BN/HC 100 G C 10 D 2.0 /-L110-B3.5 Lampe mit 110V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1323752
Typenschlüssel_Bezeichnung MFX BN/HC 100 G C 10 D 2.0 /-L110-B3.5
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 13,30 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 12,50 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 9,80 µm
Kategorie Standard
Typ MFX
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,46 g
Pmax 50 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 110V
Baugröße 100
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 110V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 100
Typ Verschmutzungsanzeige VL
Volumen 0,71 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 80 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Niederdruckfilter mobil
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 50 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,71 l
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Befestigung M10 – 13 [0.5] tief
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1321216 MFX BN/HC 100 G C 10 C 1.0 /-B3.5

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1321216
Typenschlüssel_Bezeichnung MFX BN/HC 100 G C 10 C 1.0 /-B3.5
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 13,30 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 12,50 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 9,80 µm
Kategorie Standard
Typ MFX
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,46 g
Pmax 50 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 3,5 bar
Baugröße 100
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 100
Typ Verschmutzungsanzeige VL
Volumen 0,71 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 80 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Niederdruckfilter mobil
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 50 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,71 l
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Befestigung M10 – 13 [0.5] tief
Zur Druckansicht
1320084 MFX BN/HC 100 G D 20 D 2.0 /-L24-B3.5 Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1320084
Typenschlüssel_Bezeichnung MFX BN/HC 100 G D 20 D 2.0 /-L24-B3.5
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 20,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,30 µm
Kategorie Standard
Typ MFX
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,46 g
Pmax 50 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 100
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 130
Typ Verschmutzungsanzeige VL
Volumen 0,71 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 80 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Niederdruckfilter mobil
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 50 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,71 l
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Befestigung M10 – 13 [0.5] tief
Zur Druckansicht
1318215 MFX BN/HC 100 G D 10 BF 3.0 /-B3.5

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1318215
Typenschlüssel_Bezeichnung MFX BN/HC 100 G D 10 BF 3.0 /-B3.5
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 13,30 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 12,50 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 9,80 µm
Kategorie Vorzug
Typ MFX
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,46 g
Pmax 50 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch
Typenkennzahl X635
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 3,5 bar
Baugröße 100
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 130
Typ Verschmutzungsanzeige VL
Volumen 0,71 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 80 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Niederdruckfilter mobil
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 50 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,71 l
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Befestigung M10 – 13 [0.5] tief
Zur Druckansicht
1315952 MFX BN/HC 200 G C 5 BF 3.0 /-B3.5

Technische Daten

Zur Druckansicht
1315854 MFX BN/HC 100 G C 10 D 2.0 /-L24-B3.5

Technische Daten

Zur Druckansicht
1314416 MFX BN/HC 100 G D 10 D 2.0 /-L24-B3.5

Technische Daten

Zur Druckansicht
1313374 MFX BN/HC 200 G C 10 D 2.0 /-L24-B3.5

Technische Daten

Zur Druckansicht
1312464 MFX BN/HC 100 G C 20 A 2.0 /-B3.5

Technische Daten

Zur Druckansicht
1311899 MFX BN/HC 200 G D 5 A 2.0 /-B3.5

Technische Daten

Zur Druckansicht
1311370 MFX BN/HC 100 G C 5 A 2.0 /-B3.5

Technische Daten

Zur Druckansicht
1311205 MFX MM 200 G D 10 D 2.0 /-L24-B3.5

Technische Daten

Zur Druckansicht
1310984 MFX BN/HC 200 G D 5 BM 1.0 /-B3.5

Technische Daten

Zur Druckansicht
1309954 MFX MM 100 G C 10 C 1.0 /-B3.5

Technische Daten

Zur Druckansicht
1309387 MFX MM 200 G D 10 A 2.0 /-B3.5

Technische Daten

Zur Druckansicht
1308855 MFX BN/HC 100 G C 10 C 2.0 /-B3.5

Technische Daten

Zur Druckansicht
Seite

MFX - Leitungsfilter (Niederdruck bis 50bar), mobil