|
2341055 |
FLND BN/HC 400 DDF 10 D 1.2 /-LED-A2.5* |
NBR (Perbunan) |
ohne |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
2341055 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND BN/HC 400 DDF 10 D 1.2 /-LED-A2.5* |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
91,40 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
9,10 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
12,00 g |
Pmax |
25 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker |
Baugröße |
400 |
Umschaltung |
Küken |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
250 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 x 3,10 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250530 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
25 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330773 |
FLND W/HC 60 FDB 50 A 1.1 |
|
ohne |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330773 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND W/HC 60 FDB 50 A 1.1 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
50,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
6,83 g |
Pmax |
63 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
60 |
Umschaltung |
Küken |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
75 |
Volumen |
2 X 0,25 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
315657 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Nenndruck |
63 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Zur Druckansicht
|
|
1330721 |
FLND W/HC 140 FDC 25 C 1.1 |
NBR (Perbunan) |
ohne |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330721 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND W/HC 140 FDC 25 C 1.1 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
11,78 g |
Pmax |
63 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
140 |
Umschaltung |
Küken |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
85 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 X 0,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
314627 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
63 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
1330667 |
FLND ON 110 FDC 5 D 1.1 /-V-L24 |
Viton |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330667 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND ON 110 FDC 5 D 1.1 /-V-L24 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
7,32 g |
Pmax |
63 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
110 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 x 0,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1251436 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
63 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
1330605 |
FLND BN/HC 160 DDK 25 C 1.2 /-A2.5-B3.5 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330605 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND BN/HC 160 DDK 25 C 1.2 /-A2.5-B3.5 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
36,70 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
18,40 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
9,10 g |
Pmax |
25 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 3,5 bar |
Baugröße |
160 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Ansprechdruck der VA 2,5 bar |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
215 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 X 1,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1268870 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
25 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
SAE DN 40 |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330419 |
FLND W/HC 63 FDC 25 D 1.1 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
ohne |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330419 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND W/HC 63 FDC 25 D 1.1 /-L24 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
7,10 g |
Pmax |
63 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
63 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 x 0,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1282498 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
63 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
1330338 |
FLND W/HC 140 FDD 100 D 1.1 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330338 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND W/HC 140 FDD 100 D 1.1 /-L24 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
100,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
11,78 g |
Pmax |
63 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
140 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
85 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 X 0,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1317935 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
63 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 1 |
Zur Druckansicht
|
|
1330305 |
FLND W/HC 250 DDF 200 B 1.2 /-A2.5-B3.5 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330305 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND W/HC 250 DDF 200 B 1.2 /-A2.5-B3.5 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
200,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
9,60 g |
Pmax |
25 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 3,5 bar |
Baugröße |
250 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Ansprechdruck der VA 2,5 bar |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
235 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 x 2,00 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1271563 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
25 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330203 |
FLND BN/HC 400 DDF 25 D 1.2 /-L24-A2.5* |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330203 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND BN/HC 400 DDF 25 D 1.2 /-L24-A2.5* |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
101,50 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
18,40 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
12,00 g |
Pmax |
25 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
400 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
250 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 x 3,10 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1265322 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
25 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330055 |
FLND BN/HC 400 DDK 3 LZ 1.2 /-A2.5-B3.5 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330055 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND BN/HC 400 DDK 3 LZ 1.2 /-A2.5-B3.5 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
76,20 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
3,90 µm |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
12,00 g |
Pmax |
25 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 3,5 bar |
Baugröße |
400 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Ansprechdruck der VA 2,5 bar |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
250 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 x 3,10 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250531 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
25 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
SAE DN 40 |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330031 |
FLND ON 60 FDD 10 C 1.1 /-B7 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330031 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND ON 60 FDD 10 C 1.1 /-B7 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
6,83 g |
Pmax |
63 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 7 bar |
Baugröße |
60 |
Umschaltung |
Küken |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
75 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 X 0,25 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250487 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
63 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 1 |
Öffnungsdruck Bypass |
7 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330030 |
FLND ON 60 FDD 5 C 1.1 /-B7 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330030 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND ON 60 FDD 5 C 1.1 /-B7 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
6,83 g |
Pmax |
63 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 7 bar |
Baugröße |
60 |
Umschaltung |
Küken |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
75 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 X 0,25 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1260891 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
63 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 1 |
Öffnungsdruck Bypass |
7 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330020 |
FLND BN/HC 100 FDD 25 B 1.1 /-B7 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330020 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND BN/HC 100 FDD 25 B 1.1 /-B7 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
20,60 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
18,40 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
11,33 g |
Pmax |
63 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 7 bar |
Baugröße |
100 |
Umschaltung |
Küken |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
85 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 x 0,50 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
319485 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
63 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 1 |
Öffnungsdruck Bypass |
7 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329738 |
FLND W/HC 110 FDC 50 B 1.1 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329738 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND W/HC 110 FDC 50 B 1.1 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
50,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
7,32 g |
Pmax |
63 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Umschaltung |
Küken |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 x 0,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
63 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
1329693 |
FLND W/HC 160 DDE 25 LZ 1.2 /-V-D4C |
Viton |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329693 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND W/HC 160 DDE 25 LZ 1.2 /-V-D4C |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
9,10 g |
Pmax |
25 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
160 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
LZ-Anzeige mit Stecker und Steckerverbindung nach Daimler-Chrysler-Spezifkation und Kaltstartunterdrückung 30°C |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
215 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 X 1,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
25 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Zur Druckansicht
|
|
1329671 |
FLND W/HC 40 FDB 100 D 1.1 /-L24-A2.5* |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329671 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND W/HC 40 FDB 100 D 1.1 /-L24-A2.5* |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
100,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
6,73 g |
Pmax |
63 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
40 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
75 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 x 0,26 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
63 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329587 |
FLND BN/HC 400 DDF 6 LZ 1.2 /-V-A2.5* |
Viton |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329587 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND BN/HC 400 DDF 6 LZ 1.2 /-V-A2.5* |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
6,00 µm |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
81,30 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,70 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
12,00 g |
Pmax |
25 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
400 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Ansprechdruck der VA 2,5 bar |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
250 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 x 3,10 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
25 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329481 |
FLND ON 110 FDC 20 LZ 1.1 /-B7 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329481 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND ON 110 FDC 20 LZ 1.1 /-B7 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
7,32 g |
Pmax |
63 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 7 bar |
Baugröße |
110 |
Umschaltung |
Küken |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 x 0,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
63 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Öffnungsdruck Bypass |
7 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329464 |
FLND W/HC 250 DDF 25 D 1.2 /-L24-A2.5 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329464 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND W/HC 250 DDF 25 D 1.2 /-L24-A2.5 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
9,60 g |
Pmax |
25 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
250 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
235 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 x 2,00 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
25 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
1329405 |
FLND BN/HC 160 DDE 25 D 1.2 /-LED-B7 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329405 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FLND BN/HC 160 DDE 25 D 1.2 /-LED-B7 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
36,70 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
18,40 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FLND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
9,10 g |
Pmax |
25 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker |
Baugröße |
160 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
215 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2 X 1,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
25 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Aluminium |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Öffnungsdruck Bypass |
7 bar |
Zur Druckansicht
|