LFN - Leitungsfilter (Niederdruck bis 100bar), nach DIN 24550

Materialnummer
GP_1000187750
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Weitere Merkmale Filter
Norm
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Norm Dichtungsmaterial Preis nach Login Anzahl
1329438 LFN W/HC 40 I B 200 A 2.0 nach DIN 24550

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329438
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN W/HC 40 I B 200 A 2.0
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 200,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,45 g
Pmax 100 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 2
Baugröße 40
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Volumen 0,26 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1329439
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,26 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Zur Druckansicht
1329301 LFN BN/HC 63 I B 25 LZ 2.0 /-V-BO-LED ohne Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329301
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BN/HC 63 I B 25 LZ 2.0 /-V-BO-LED
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 13,49 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 18,40 µm
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,80 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 63
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,4 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1277675
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,40 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Zur Druckansicht
1329290 LFN W/HC 63 I C 25 D 2.0 /-L24 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329290
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN W/HC 63 I C 25 D 2.0 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,80 g
Pmax 100 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 63
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,4 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1282498
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,40 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Zur Druckansicht
1329074 LFN BN/HC 100 I D 10 A 2.0 /-V nach DIN 24550

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329074
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BN/HC 100 I D 10 A 2.0 /-V
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 18,60 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 9,10 µm
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 4,30 g
Pmax 100 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 100
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Volumen 0,5 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,50 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1328953 LFN BN/HC 100 I D 3 LZ 2.0 /-V-AV-A2.5* nach DIN 24550 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328953
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BN/HC 100 I D 3 LZ 2.0 /-V-AV-A2.5*
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 15,40 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 3,90 µm
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 4,30 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 100
Weitere Merkmale Filter VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,5 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1281620
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,50 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Zur Druckansicht
1327334 LFN W/HC 100 I D 100 LZ 2.0 /-V-BO nach DIN 24550 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1327334
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN W/HC 100 I D 100 LZ 2.0 /-V-BO
Express Nein
Filterfeinheit 100,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 4,30 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 100
Weitere Merkmale Filter VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12X1)
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,5 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1327532
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,50 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1327163 LFN BN/HC 40 I B 3 A 2.0 /-V nach DIN 24550

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1327163
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BN/HC 40 I B 3 A 2.0 /-V
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,02 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 5,20 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 3,90 µm
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,45 g
Pmax 100 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 40
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Volumen 0,26 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1281541
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,26 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Zur Druckansicht
1326990 LFN BN/HC 63 I C 10 LZ 2.0 /-AV-A2.5 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1326990
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BN/HC 63 I C 10 LZ 2.0 /-AV-A2.5
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 13,07 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 9,10 µm
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,80 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Baugröße 63
Weitere Merkmale Filter VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,4 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319480
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,40 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Zur Druckansicht
1326502 LFN BN/HC 100 I D 10 LZ 2.0 /-BO-A2.5 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1326502
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BN/HC 100 I D 10 LZ 2.0 /-BO-A2.5
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 18,60 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 9,10 µm
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 4,30 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12x1)
Baugröße 100
Weitere Merkmale Filter VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12X1)
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,5 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319484
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,50 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1326198 LFN W/HC 40 I B 50 LZ 2.0 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1326198
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN W/HC 40 I B 50 LZ 2.0
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 50,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,45 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Baugröße 40
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,26 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1289323
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,26 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Zur Druckansicht
1324167 LFN BH/HC 40 I C 3 LZ 2.0 /-BO ohne NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1324167
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BH/HC 40 I C 3 LZ 2.0 /-BO
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,04 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 4,10 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 3,90 µm
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,45 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12x1)
Baugröße 40
Weitere Merkmale Filter VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12X1)
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,26 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1265318
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,26 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Zur Druckansicht
1324009 LFN W/HC 40 I B 100 LZ 2.0 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1324009
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN W/HC 40 I B 100 LZ 2.0
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 100,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,45 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Baugröße 40
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,26 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1292619
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,26 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Zur Druckansicht
1324008 LFN BH/HC 40 I B 6 LZ 2.0 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1324008
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BH/HC 40 I B 6 LZ 2.0
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 6,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,02 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 4,40 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,50 µm
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,45 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Baugröße 40
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,26 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1265319
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,26 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Zur Druckansicht
1321816 LFN BN/HC 63 I C 6 LZ 2.0 /-B7 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1321816
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BN/HC 63 I C 6 LZ 2.0 /-B7
Express Nein
Filterfeinheit 6,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 12,38 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,70 µm
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,80 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 63
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,4 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319479
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,40 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1321815 LFN BN/HC 40 I B 6 LZ 2.0 /-B7 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1321815
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BN/HC 40 I B 6 LZ 2.0 /-B7
Express Nein
Filterfeinheit 6,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 5,60 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,70 µm
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,45 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 40
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,26 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1265316
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,26 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1321243 LFN W/HC 40 I B 100 LZ 2.0 /-DB nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1321243
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN W/HC 40 I B 100 LZ 2.0 /-DB
Express Nein
Filterfeinheit 100,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,45 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben VA mit siebenpoligem Rundstecker
Baugröße 40
Weitere Merkmale Filter VA mit siebenpoligem Rundstecker
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,26 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1292619
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,26 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Zur Druckansicht
1321242 LFN BN/HC 40 I B 10 LZ 2.0 /-DB nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1321242
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BN/HC 40 I B 10 LZ 2.0 /-DB
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 6,30 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 9,10 µm
Kategorie Vorzug
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,45 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben VA mit siebenpoligem Rundstecker
Baugröße 40
Weitere Merkmale Filter VA mit siebenpoligem Rundstecker
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,26 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1263637
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,26 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Zur Druckansicht
1321141 LFN BH/HC 100 I C 10 LZ 2.0 /-AV ohne NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1321141
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BH/HC 100 I C 10 LZ 2.0 /-AV
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 15,50 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 6,80 µm
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 4,30 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Baugröße 100
Weitere Merkmale Filter VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,5 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319496
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,50 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1318005 LFN BN/HC 40 I B 10 LZ 2.0 /-V-BO nach DIN 24550 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1318005
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BN/HC 40 I B 10 LZ 2.0 /-V-BO
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 6,30 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 9,10 µm
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 1,45 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 40
Weitere Merkmale Filter VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12X1)
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,26 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1280614
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,26 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium
Zur Druckansicht
1314819 LFN BN/HC 63 I C 10 LZ 2.0 /-BO

Technische Daten

Zur Druckansicht
Seite

LFN - Leitungsfilter (Niederdruck bis 100bar), nach DIN 24550