|
1330847 |
FMND BN/HC 250 LDE 25 D 1.2 /-SFREE-L24* |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330847 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BN/HC 250 LDE 25 D 1.2 /-SFREE-L24* |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
62,77 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
18,40 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
27,10 g |
Pmax |
210 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
250 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
235 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2X1,70 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1313948 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
210 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
21,70 l |
Öffnungsdruck Bypass |
7 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330832 |
FMND BN/HC 400 LDK 6 LZ 1.2 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330832 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BN/HC 400 LDK 6 LZ 1.2 /-L24 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
6,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
81,30 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,70 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
32,20 g |
Pmax |
210 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
400 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
250 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2X2,70 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1264929 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
210 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
SAE DN 40 |
Inhalt des Druckraumes |
22,70 l |
Zur Druckansicht
|
|
1330771 |
FMND BN/HC 400 LDK 25 LZ 1.2 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330771 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BN/HC 400 LDK 25 LZ 1.2 /-L24 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
101,50 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
18,40 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
32,20 g |
Pmax |
210 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
400 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
250 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2X2,70 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1265322 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
210 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
SAE DN 40 |
Inhalt des Druckraumes |
22,70 l |
Zur Druckansicht
|
|
1330770 |
FMND BN/HC 160 LDE 25 LZ 1.2 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330770 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BN/HC 160 LDE 25 LZ 1.2 /-L24 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
36,70 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
18,40 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
23,90 g |
Pmax |
210 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
160 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
215 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2X1,10 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1268870 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
210 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
21,10 l |
Zur Druckansicht
|
|
1330748 |
FMND BN/HC 400 LDE 3 B 1.2 /-A2.5-B3.5 |
NBR (Perbunan) |
ohne |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330748 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BN/HC 400 LDE 3 B 1.2 /-A2.5-B3.5 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
76,20 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
3,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
32,20 g |
Pmax |
210 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 3,5 bar |
Baugröße |
400 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Ansprechdruck der VA 2,5 bar |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
250 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2X2,70 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250531 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
210 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
22,70 l |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330737 |
FMND BN/HC 63 MDC 6 B 1.0 /-A2.5-B3.5 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330737 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BN/HC 63 MDC 6 B 1.0 /-A2.5-B3.5 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
6,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
12,38 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,70 µm |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
10,50 g |
Pmax |
250 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 3,5 bar |
Baugröße |
63 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Ansprechdruck der VA 2,5 bar |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2X0,33 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
250 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
20,33 l |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330637 |
FMND BN/HC 400 LDF 25 A 1.2 /-B3.5 |
|
ohne |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330637 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BN/HC 400 LDF 25 A 1.2 /-B3.5 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
101,50 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
18,40 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
32,20 g |
Pmax |
210 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 3,5 bar |
Baugröße |
400 |
Umschaltung |
Küken |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
250 |
Volumen |
2X2,70 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1265322 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Nenndruck |
210 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Inhalt des Druckraumes |
22,70 l |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330356 |
FMND ON 140 MDC 10 A 1.0 /-B7 |
|
ohne |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330356 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND ON 140 MDC 10 A 1.0 /-B7 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
12,00 g |
Pmax |
250 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 7 bar |
Baugröße |
140 |
Umschaltung |
Küken |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumen |
2X0,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250489 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Nenndruck |
250 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
20,40 l |
Öffnungsdruck Bypass |
7 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330093 |
FMND BH/HC 63 MDC 25 B 1.0 /-A2.5 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330093 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BH/HC 63 MDC 25 B 1.0 /-A2.5 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
11,20 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
16,70 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
10,50 g |
Pmax |
250 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Ansprechdruck der VA 2,5 bar |
Baugröße |
63 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Ansprechdruck der VA 2,5 bar |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2X0,33 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
319493 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
250 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
20,33 l |
Zur Druckansicht
|
|
1330070 |
FMND BN/HC 250 LDE 25 A 1.2 /-B3.5 |
|
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330070 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BN/HC 250 LDE 25 A 1.2 /-B3.5 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
62,77 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
18,40 µm |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
27,10 g |
Pmax |
210 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 3,5 bar |
Baugröße |
250 |
Umschaltung |
Küken |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
235 |
Volumen |
2X1,70 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
319489 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Nenndruck |
210 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
21,70 l |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1330012 |
FMND BH/HC 40 MDC 10 D 1.0 /-L24-B7 |
NBR (Perbunan) |
ohne |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330012 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BH/HC 40 MDC 10 D 1.0 /-L24-B7 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
5,20 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
6,80 µm |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
9,20 g |
Pmax |
250 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
40 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
75 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2X0,22 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
250 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
20,22 l |
Öffnungsdruck Bypass |
7 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329992 |
FMND W/HC 140 MDC 50 A 1.0 /-B7 |
|
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329992 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND W/HC 140 MDC 50 A 1.0 /-B7 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
50,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
12,00 g |
Pmax |
250 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 7 bar |
Baugröße |
140 |
Umschaltung |
Küken |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumen |
2X0,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1251655 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Nenndruck |
250 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
20,40 l |
Öffnungsdruck Bypass |
7 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329887 |
FMND ON 110 MDC 5 D 1.0 /-L24-B7 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329887 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND ON 110 MDC 5 D 1.0 /-L24-B7 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
10,80 g |
Pmax |
250 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
110 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2X0,33 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
250 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
20,33 l |
Öffnungsdruck Bypass |
7 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329651 |
FMND BN/HC 160 LDK 10 D 1.2 /-V-L24-B7 |
Viton |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329651 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BN/HC 160 LDK 10 D 1.2 /-V-L24-B7 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
33,10 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
9,10 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
23,90 g |
Pmax |
210 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
160 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
215 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2X1,10 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
210 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
SAE DN 40 |
Inhalt des Druckraumes |
21,10 l |
Öffnungsdruck Bypass |
7 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329609 |
FMND BN/HC 160 LDE 10 B 1.2 /-A2.5-B3.5 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329609 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BN/HC 160 LDE 10 B 1.2 /-A2.5-B3.5 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
33,10 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
9,10 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
23,90 g |
Pmax |
210 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 3,5 bar |
Baugröße |
160 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Ansprechdruck der VA 2,5 bar |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
215 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2X1,10 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
210 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
21,10 l |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329582 |
FMND ON 60 MDC 10 LZ 1.0 /-V |
Viton |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329582 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND ON 60 MDC 10 LZ 1.0 /-V |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
9,20 g |
Pmax |
250 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
60 |
Umschaltung |
Küken |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2X0,20 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
250 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
20,20 l |
Zur Druckansicht
|
|
1329437 |
FMND ON 110 MDC 10 C 1.0 /-A2.5-B3.5 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329437 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND ON 110 MDC 10 C 1.0 /-A2.5-B3.5 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
10,80 g |
Pmax |
250 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 3,5 bar |
Baugröße |
110 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Ansprechdruck der VA 2,5 bar |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2X0,33 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
250 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
20,33 l |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329436 |
FMND BN/HC 250 LDE 10 C 1.2 /-A2.5-B3.5 |
NBR (Perbunan) |
nach DIN 24550 |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329436 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BN/HC 250 LDE 10 C 1.2 /-A2.5-B3.5 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
60,83 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
9,10 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
nach DIN 24550 |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
27,10 g |
Pmax |
210 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 3,5 bar |
Baugröße |
250 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Ansprechdruck der VA 2,5 bar |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
235 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2X1,70 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2,5 bar |
Nenndruck |
210 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
21,70 l |
Öffnungsdruck Bypass |
3,5 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329335 |
FMND BH/HC 400 LDF 10 D 1.2 /-W-L24 |
NBR (Perbunan) |
ohne |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329335 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND BH/HC 400 LDF 10 D 1.2 /-W-L24 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
81,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
6,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
2 |
Gewicht |
32,20 g |
Pmax |
210 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten |
Baugröße |
400 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
250 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VM |
Volumen |
2X2,70 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
210 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Inhalt des Druckraumes |
22,70 l |
Zur Druckansicht
|
|
1329174 |
FMND ON 60 MDB 20 D 1.0 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
ohne |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329174 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
FMND ON 60 MDB 20 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie |
Standard |
Typ |
FMND |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
9,20 g |
Pmax |
250 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
60 |
Umschaltung |
Küken |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2X0,20 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1265322 |
Filtertyp |
DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
250 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes |
20,20 l |
Zur Druckansicht
|