|
1330570 |
MDF W 240 O E 50 B 1.3 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330570 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF W 240 O E 50 B 1.3 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
50,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
10,50 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
240 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumenstrom max. (Qmax) |
280 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,79 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
306928 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,79 l |
Zur Druckansicht
|
|
1330011 |
MDF BH/HC 30 O B 10 C 1.3 /-SO135 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1330011 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF BH/HC 30 O B 10 C 1.3 /-SO135 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,03 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
3,19 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
2,30 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
30 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
30 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,1 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1263454 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes |
0,10 l |
Zur Druckansicht
|
|
1329910 |
MDF ON 30 O B 5 B 1.3 /-B6 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329910 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF ON 30 O B 5 B 1.3 /-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,04 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
5,24 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
2,30 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 6 bar |
Baugröße |
30 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
30 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,1 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1260890 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes |
0,10 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329897 |
MDF ON 60 O C 20 B 1.3 /-B6 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329897 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF ON 60 O C 20 B 1.3 /-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
7,97 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
4,10 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 6 bar |
Baugröße |
60 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,18 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1260881 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,18 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1329415 |
MDF ON 60 O C 3 C 1.3 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329415 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF ON 60 O C 3 C 1.3 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,02 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
6,45 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,50 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
4,10 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
60 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,18 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1260901 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,18 l |
Zur Druckansicht
|
|
1329397 |
MDF BH/HC 110 O C 20 A 1.3 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329397 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF BH/HC 110 O C 20 A 1.3 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
12,39 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
20,20 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
4,60 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
110 |
Volumen |
0,32 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253052 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,32 l |
Zur Druckansicht
|
|
1329194 |
MDF ON 110 O C 3 D 1.3 /-L24-B6 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1329194 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF ON 110 O C 3 D 1.3 /-L24-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
13,66 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,50 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
4,60 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
110 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
110 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,32 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1260902 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,32 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1328050 |
MDF ON 160 O E 10 A 1.3 /-V |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1328050 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF ON 160 O E 10 A 1.3 /-V |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
23,52 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
9,60 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
160 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
260 |
Volumen |
0,55 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1251446 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,55 l |
Zur Druckansicht
|
|
1327650 |
MDF W 60 O C 50 A 1.3 /-B6 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1327650 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF W 60 O C 50 A 1.3 /-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
50,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
4,10 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 6 bar |
Baugröße |
60 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Volumen |
0,18 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
305122 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,18 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1327649 |
MDF W 30 O B 50 A 1.3 /-B6 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1327649 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF W 30 O B 50 A 1.3 /-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
50,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
2,30 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 6 bar |
Baugröße |
30 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumenstrom max. (Qmax) |
30 |
Volumen |
0,1 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
307511 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes |
0,10 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1326458 |
MDF W 110 O C 25 B 1.3 /-B6 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1326458 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF W 110 O C 25 B 1.3 /-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
4,60 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 6 bar |
Baugröße |
110 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumenstrom max. (Qmax) |
110 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,32 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
304001 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,32 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1326267 |
MDF BH/HC 240 O E 3 A 1.3 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1326267 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF BH/HC 240 O E 3 A 1.3 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
21,57 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
4,60 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
10,50 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
240 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
280 |
Volumen |
0,79 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253070 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,79 l |
Zur Druckansicht
|
|
1324814 |
MDF ON 110 O C 3 B 1.3 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1324814 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF ON 110 O C 3 B 1.3 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
13,66 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,50 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
4,60 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
110 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,32 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1260902 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,32 l |
Zur Druckansicht
|
|
1324492 |
MDF W 110 O C 25 A 1.3 /-B6 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1324492 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF W 110 O C 25 A 1.3 /-B6 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
4,60 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 6 bar |
Baugröße |
110 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumenstrom max. (Qmax) |
110 |
Volumen |
0,32 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
304001 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,32 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1324271 |
MDF ON 110 O C 10 B 1.3 /-W-B6 |
Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1324271 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF ON 110 O C 10 B 1.3 /-W-B6 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
16,13 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
4,60 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten |
Baugröße |
110 |
Weitere Merkmale Filter |
Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
110 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,32 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250488 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,32 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
1324116 |
MDF ON 60 O C 3 D 1.3 /-LED |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1324116 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF ON 60 O C 3 D 1.3 /-LED |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,02 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
6,45 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
6,00 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
4,50 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
4,10 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
60 |
Weitere Merkmale Filter |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,18 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1260901 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,18 l |
Zur Druckansicht
|
|
1323419 |
MDF BH/HC 240 O E 5 D 1.3 /-L110 |
Lampe mit 110V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1323419 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF BH/HC 240 O E 5 D 1.3 /-L110 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
21,12 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
10,50 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 110V |
Baugröße |
240 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 110V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
280 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,79 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253072 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,79 l |
Zur Druckansicht
|
|
1322431 |
MDF BH/HC 30 O B 3 D 1.3 /-L24 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1322431 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF BH/HC 30 O B 3 D 1.3 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,09 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
2,97 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
4,60 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
2,30 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
30 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
30 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,1 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1263452 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes |
0,10 l |
Zur Druckansicht
|
|
1321582 |
MDF BH/HC 110 O C 5 A 1.3 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1321582 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF BH/HC 110 O C 5 A 1.3 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
9,88 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
4,60 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
110 |
Volumen |
0,32 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253048 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,32 l |
Zur Druckansicht
|
|
1321468 |
MDF ON 110 O C 20 B 1.3 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
1321468 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
MDF ON 110 O C 20 B 1.3 |
Express |
Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich |
1 |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
16,87 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
MDF |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
3 |
Gewicht |
4,60 g |
Pmax |
280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
110 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,32 l |
Temperatur von |
-30 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1260882 |
Filtertyp |
Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
280 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,32 l |
Zur Druckansicht
|