|
323004 |
DFDK ON 240 QLF 10 D 1.1 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
323004 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK ON 240 QLF 10 D 1.1 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
38,35 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
36,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
240 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
124 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,80 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250491 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
319995 |
DFDK BH/HC 160 QLF 3 D 1.1 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319995 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK BH/HC 160 QLF 3 D 1.1 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
12,91 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
4,60 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
33,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
160 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
119 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,60 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253062 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
319968 |
DFDK BH/HC 110 QLC 10 D 1.1 /-LED |
NBR (Perbunan) |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319968 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK BH/HC 110 QLC 10 D 1.1 /-LED |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
10,85 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
17,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Weitere Merkmale Filter |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
65 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,33 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253050 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
319948 |
DFDK ON 140 QLC 10 C 1.1 /-A5 |
NBR (Perbunan) |
Ansprechdruck der VA 5 bar |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319948 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK ON 140 QLC 10 C 1.1 /-A5 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
21,10 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
18,90 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
140 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Weitere Merkmale Filter |
Ansprechdruck der VA 5 bar |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
54 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250489 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
319912 |
DFDK ON 240 QLF 10 D 1.1 /-W-LED |
NBR (Perbunan) |
Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319912 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK ON 240 QLF 10 D 1.1 /-W-LED |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
38,35 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
36,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
240 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Weitere Merkmale Filter |
Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
124 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,80 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250491 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
319902 |
DFDK W 240 QLF 25 D 1.1 /-V-L24 |
Viton |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319902 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK W 240 QLF 25 D 1.1 /-V-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
36,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
240 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumenstrom max. (Qmax) |
124 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,80 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
316974 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
319865 |
DFDK ON 30 QLB 10 LZ 1.0 /-DB |
NBR (Perbunan) |
VA mit siebenpoligem Rundstecker |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319865 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK ON 30 QLB 10 LZ 1.0 /-DB |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,02 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
5,35 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
7,40 g |
Pmax |
315 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
30 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Weitere Merkmale Filter |
VA mit siebenpoligem Rundstecker |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
16 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,13 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250486 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
319845 |
DFDK ON 160 QLF 10 LE 1.1 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319845 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK ON 160 QLF 10 LE 1.1 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
23,52 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
33,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Opt./elek., 100% Schaltkontakt |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
160 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
119 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,60 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250490 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
319604 |
DFDK BH/HC 30 QLB 20 LE 1.0 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319604 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK BH/HC 30 QLB 20 LE 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
3,65 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
20,20 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
7,40 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Opt./elek., 100% Schaltkontakt |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
30 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
16 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,13 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1263455 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
319603 |
DFDK BH/HC 60 QLC 5 D 1.1 /-LED |
NBR (Perbunan) |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319603 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK BH/HC 60 QLC 5 D 1.1 /-LED |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,03 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
4,53 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
15,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
60 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Weitere Merkmale Filter |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
48 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,20 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253040 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
319581 |
DFDK W/HC 140 QLC 25 C 1.1 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319581 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK W/HC 140 QLC 25 C 1.1 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
25,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
18,90 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
140 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) |
54 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
314627 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
319512 |
DFDK ON 110 QLC 20 B 1.1 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319512 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK ON 110 QLC 20 B 1.1 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
16,87 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
17,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
65 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,33 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1260882 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
319511 |
DFDK W 110 QLC 100 D 1.1 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319511 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK W 110 QLC 100 D 1.1 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
100,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
17,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
110 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumenstrom max. (Qmax) |
65 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,33 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
306092 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
319408 |
DFDK ON 140 QLC 10 B 1.1 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319408 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK ON 140 QLC 10 B 1.1 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
21,10 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
18,90 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
140 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
54 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,40 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250489 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
319321 |
DFDK ON 110 QLC 10 B 1.1 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319321 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK ON 110 QLC 10 B 1.1 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
16,13 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
17,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
110 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
65 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,33 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250488 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
319284 |
DFDK BH/HC 60 QLC 10 D 1.1 /-L48 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 48V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319284 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK BH/HC 60 QLC 10 D 1.1 /-L48 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
4,98 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
15,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 48V |
Baugröße |
60 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 48V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
48 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,20 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253042 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
319280 |
DFDK ON 60 QLC 5 D 1.1 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319280 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK ON 60 QLC 5 D 1.1 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
7,46 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
15,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
60 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
48 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,20 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1260891 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
319233 |
DFDK BH/HC 280 QLF 20 B 1.1 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319233 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK BH/HC 280 QLF 20 B 1.1 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
59,08 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
20,20 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
45,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
280 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
134 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 1,60 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253084 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
319214 |
DFDK BH/HC 60 QLC 10 D 1.1 /-L24 |
NBR (Perbunan) |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319214 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK BH/HC 60 QLC 10 D 1.1 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
4,98 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
1 |
Gewicht |
15,00 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
60 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
48 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,20 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1253042 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 3/4 |
Zur Druckansicht
|
|
319117 |
DFDK W 30 QLB 200 C 1.0 |
NBR (Perbunan) |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319117 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DFDK W 30 QLB 200 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
200,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DFDK |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
7,40 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
30 |
Umschaltung |
Durchströmung in L-Form |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumenstrom max. (Qmax) |
16 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
2 x 0,13 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ersatzelement |
1250221 |
Filtertyp |
Druckfilter, umschaltbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
8 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Ermüdungsfestigkeit |
bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1/2 |
Zur Druckansicht
|