HFM - Leitungsfilter (Hochdruck bis 400bar), mobil

Materialnummer
GP_1000187762
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Norm
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Preis nach Login Anzahl
1329326 HFM ON 75 S H 5 D 1.0 /-V-L24-B7 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329326
Typenschlüssel_Bezeichnung HFM ON 75 S H 5 D 1.0 /-V-L24-B7
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,01 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Typ HFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 5,60 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 75
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 174
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,56 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filtertopf kaltfießgepresster Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,56 l
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1329305 HFM ON 75 S H 3 A 1.0 /-B7

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329305
Typenschlüssel_Bezeichnung HFM ON 75 S H 3 A 1.0 /-B7
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 21,62 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 6,00 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,50 µm
Typ HFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 5,60 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 75
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 174
Volumen 0,56 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filtertopf kaltfießgepresster Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,56 l
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1327153 HFM ON 95 S J 10 CD 1.0 /-2M0-B7 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1327153
Typenschlüssel_Bezeichnung HFM ON 95 S J 10 CD 1.0 /-2M0-B7
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 32,47 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ HFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 6,10 g
Pmax 400 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 95
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 180
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,69 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filtertopf kaltfießgepresster Stahl
Anschlussgröße SAE DN 32
Inhalt des Druckraumes 0,69 l
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1325798 HFM ON 95 S J 20 A 1.0 /-B7

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1325798
Typenschlüssel_Bezeichnung HFM ON 95 S J 20 A 1.0 /-B7
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 33,96 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 21,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,30 µm
Kategorie Standard
Typ HFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 6,10 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 95
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 180
Volumen 0,69 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filtertopf kaltfießgepresster Stahl
Anschlussgröße SAE DN 32
Inhalt des Druckraumes 0,69 l
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1324229 HFM ON 75 S J 20 B 1.0 /-B7 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1324229
Typenschlüssel_Bezeichnung HFM ON 75 S J 20 B 1.0 /-B7
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 26,71 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 21,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,30 µm
Kategorie Standard
Typ HFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 5,60 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 75
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 174
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,56 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filtertopf kaltfießgepresster Stahl
Anschlussgröße SAE DN 32
Inhalt des Druckraumes 0,56 l
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1316836 HFM ON 95 S J 10 B 1.0 /-V-B7 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1316836
Typenschlüssel_Bezeichnung HFM ON 95 S J 10 B 1.0 /-V-B7
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 32,47 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ HFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 6,10 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 95
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 180
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,69 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filtertopf kaltfießgepresster Stahl
Anschlussgröße SAE DN 32
Inhalt des Druckraumes 0,69 l
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1312202 HFM ON 95 S J 10 W 1.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1305260 HFM ON 75 S J 5 A 1.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1303750 HFM ON 75 S J 10 W 1.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1301066 HFM ON 75 S J 10 B 1.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1299406 HFM ON 75 S J 5 B 1.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1298943 HFM ON 75 S J 10 A 1.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1290404 HFM ON 95 S J 10 A 1.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht
1286053 HFM ON 95 S J 10 B 1.0 /-B7

Technische Daten

Zur Druckansicht

HFM - Leitungsfilter (Hochdruck bis 400bar), mobil