DFN - Leitungsfilter (Hochdruck bis 400bar), nach DIN 24550

Materialnummer
GP_1000187764
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Weitere Merkmale Filter
Norm
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Norm Dichtungsmaterial Preis nach Login Anzahl
319576 DFN BN/HC 63 S C 6 A 1.1 nach DIN 24550

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 319576
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BN/HC 63 S C 6 A 1.1
Express Nein
Filterfeinheit 6,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 12,38 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,70 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 1
Gewicht 6,00 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 63
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 167
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319479
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,33 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
319564 DFN BH/HC 250 S F 6 A 1.0 nach DIN 24550

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 319564
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BH/HC 250 S F 6 A 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 6,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 41,70 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,50 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 22,00 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 250
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 353
Volumen 1,7 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319499
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 1,70 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1329337 DFN BN/HC 40 S B 10 A 1.1 nach DIN 24550

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329337
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BN/HC 40 S B 10 A 1.1
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 6,30 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 9,10 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 1
Gewicht 5,00 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 40
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Volumen 0,22 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,22 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1328981 DFN BH/HC 40 S D 3 B 1.1 /-B7 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328981
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BH/HC 40 S D 3 B 1.1 /-B7
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,04 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 4,10 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 3,90 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 1
Gewicht 5,00 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 40
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,22 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,22 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1328674 DFN BN/HC 250 S F 6 LZ 1.0 /-BO-B7 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328674
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BN/HC 250 S F 6 LZ 1.0 /-BO-B7
Express Nein
Filterfeinheit 6,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 57,62 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,70 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 22,00 g
Pmax 400 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12x1)
Baugröße 250
Weitere Merkmale Filter VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12X1)
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 353
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 1,7 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 1,70 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1328673 DFN BN/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-BO-B7 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328673
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BN/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-BO-B7
Express Nein
Filterfeinheit 6,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 16,50 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,70 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 1
Gewicht 6,25 g
Pmax 400 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12x1)
Baugröße 100
Weitere Merkmale Filter VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12X1)
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,5 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,50 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1328636 DFN BN/HC 63 S C 3 C 1.1 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328636
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BN/HC 63 S C 3 C 1.1
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 11,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 3,90 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 1
Gewicht 6,00 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Baugröße 63
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 167
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,33 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1327679 DFN BN/HC 40 S B 3 B 1.1 /-B7 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1327679
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BN/HC 40 S B 3 B 1.1 /-B7
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,02 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 5,20 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 3,90 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 1
Gewicht 5,00 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 40
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,22 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,22 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1327256 DFN BN/HC 63 S C 3 LZ 1.1 /-AV nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1327256
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BN/HC 63 S C 3 LZ 1.1 /-AV
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 11,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 3,90 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 1
Gewicht 6,00 g
Pmax 400 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Baugröße 63
Weitere Merkmale Filter VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 167
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,33 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1325710 DFN BH/HC 250 S F 6 LZ 1.0 /-AV nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1325710
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BH/HC 250 S F 6 LZ 1.0 /-AV
Express Nein
Filterfeinheit 6,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 41,70 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,50 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 22,00 g
Pmax 400 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Baugröße 250
Weitere Merkmale Filter VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 353
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 1,7 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319499
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 1,70 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1325398 DFN BN/HC 250 S F 10 LZ 1.0 /-V-W-AV nach DIN 24550 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1325398
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BN/HC 250 S F 10 LZ 1.0 /-V-W-AV
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 60,83 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 9,10 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 22,00 g
Pmax 400 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten
Baugröße 250
Weitere Merkmale Filter Ausführung für HFA, HFC - Flüssigkeiten
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 353
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 1,7 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1275060
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 1,70 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1325347 DFN BN/HC 63 S D 6 LZ 1.1 /-BO-B7 ohne NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1325347
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BN/HC 63 S D 6 LZ 1.1 /-BO-B7
Express Nein
Filterfeinheit 6,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 12,38 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,70 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 6,00 g
Pmax 400 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12x1)
Baugröße 63
Weitere Merkmale Filter VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12X1)
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 167
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319479
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,33 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1325290 DFN BH/HC 250 S F 6 LZ 1.0 /-B7 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1325290
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BH/HC 250 S F 6 LZ 1.0 /-B7
Express Nein
Filterfeinheit 6,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 41,70 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,50 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 22,00 g
Pmax 400 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 7 bar
Baugröße 250
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 353
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 1,7 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319499
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 1,70 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1322695 DFN BH/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-AV nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1322695
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BH/HC 100 S D 6 LZ 1.1 /-AV
Express Nein
Filterfeinheit 6,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 13,20 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,50 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 1
Gewicht 6,25 g
Pmax 400 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Baugröße 100
Weitere Merkmale Filter VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,5 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319495
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,50 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1322642 DFN BN/HC 250 S F 3 A 1.0 /-V nach DIN 24550

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1322642
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BN/HC 250 S F 3 A 1.0 /-V
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 51,18 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 3,90 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 22,00 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 250
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 353
Volumen 1,7 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 1,70 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1322283 DFN BN/HC 63 S D 10 LZ 1.1 /-BO-B7 ohne NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1322283
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BN/HC 63 S D 10 LZ 1.1 /-BO-B7
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 13,07 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 9,10 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 6,00 g
Pmax 400 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12x1)
Baugröße 63
Weitere Merkmale Filter VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12X1)
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 167
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319480
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 0,33 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Öffnungsdruck Bypass 7 bar
Zur Druckansicht
1321371 DFN BN/HC 250 S F 3 B 1.0 /-A2.5-B3.5 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1321371
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BN/HC 250 S F 3 B 1.0 /-A2.5-B3.5
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 51,18 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 3,90 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 22,00 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bypassöffnungsdruck 3,5 bar
Baugröße 250
Weitere Merkmale Filter Ansprechdruck der VA 2,5 bar
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 353
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 1,7 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319486
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 1,70 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar
Zur Druckansicht
1321269 DFN BH/HC 40 S B 3 A 1.1 nach DIN 24550

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1321269
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BH/HC 40 S B 3 A 1.1
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,04 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 4,10 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 3,90 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 1
Gewicht 5,00 g
Pmax 400 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 40
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Volumen 0,22 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1265318
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,22 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1320100 DFN BH/HC 40 S B 3 LZ 1.1 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1320100
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BH/HC 40 S B 3 LZ 1.1
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,04 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 4,10 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 3,90 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 1
Gewicht 5,00 g
Pmax 400 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 40
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,22 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1265318
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,22 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
1320099 DFN BH/HC 40 S B 10 LZ 1.1 nach DIN 24550 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1320099
Typenschlüssel_Bezeichnung DFN BH/HC 40 S B 10 LZ 1.1
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 5,20 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 6,80 µm
Kategorie Standard
Typ DFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 1
Gewicht 5,00 g
Pmax 400 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 40
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,22 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1265320
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 400 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,22 l
Material Filterkopf (und Deckel) EN-GJS-400-15
Material Filtertopf (Rohr) Stahl
Zur Druckansicht
Seite

DFN - Leitungsfilter (Hochdruck bis 400bar), nach DIN 24550