Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express
Produkte, die sofort verfügbar sind, können direkt aus dem Lagerbestand bestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
Auf Lager
Einige Artikel können direkt aus dem Lager bestellt werden – in diesem Fall kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung.
DF - Leitungsfilter (Hochdruck bis 420bar)
|
DF W 160 T E 50 D 1.1 /-L24
Material-Nr. 1250027
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF BH/HC 140 T C 3 D 1.0 /-L110
Material-Nr. 1250049
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF W 160 T E 100 A 1.1
Material-Nr. 1250092
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF W 140 T C 25 D 1.0 /-L24-B6
Material-Nr. 1250099
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF BH/HC 160 T E 3 D 1.1 /-V-L220
Material-Nr. 1250103
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF BH/HC 160 T E 3 D 1.1 /-L220-B6
Material-Nr. 1250104
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF ON 240 T E 3 D 1.1 /-L24
Material-Nr. 1250111
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF ON 500 T L 20 D 1.0 /-LED
Material-Nr. 1250153
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF ON 140 T C 10 D 1.0 /-L110-B6
Material-Nr. 1250170
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF BH/HC 500 T F 10 C 1.0 /-B6
Material-Nr. 1250180
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF ON 330 T L 10 D 1.0 /-V-LED
Material-Nr. 1250202
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF ON 660 T L 10 D 1.0 /-V-LED
Material-Nr. 1250206
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF ON 160 T E 10 D 1.1 /-V-LED
Material-Nr. 1250207
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF ON 500 T L 10 D 1.0 /-V-LED
Material-Nr. 1250209
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF W 240 T E 50 A 1.1
Material-Nr. 1250225
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF BH/HC 240 T E 5 D 1.1 /-L110
Material-Nr. 1250235
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF ON 660 T F 5 D 1.0 /-L24
Material-Nr. 1250292
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF ON 660 T L 5 D 1.0 /-L24-B6
Material-Nr. 1250297
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF ON 110 T C 10 A 1.0 /-V
Material-Nr. 1250315
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen | ||||||||
|
DF ON 500 T F 10 A 1.0 /-V
Material-Nr. 1250316
|
|
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen |
Downloads
CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DF/DFF Druckfilter und Druckfilter für reversierbaren Ölstrom
Produktprospekt
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443472
(0 MB)

DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste
Deutsch
Dokument-Nr.
1000443354
(1.13 MB)