|
319919 |
DF BH/HC 160 Q E 10 D 1.0 /-L24 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319919 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF BH/HC 160 Q E 10 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
13,89 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
12,30 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
160 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
140 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,6 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,60 l |
Zur Druckansicht
|
|
319815 |
DF ON 240 Q E 10 A 1.0 /-B6 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319815 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF ON 240 Q E 10 A 1.0 /-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
38,35 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
13,70 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 6 bar |
Baugröße |
240 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
160 |
Volumen |
0,8 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,80 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
319814 |
DF ON 60 Q E 10 A 1.0 /-B6 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319814 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF ON 60 Q E 10 A 1.0 /-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
7,62 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
5,20 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 6 bar |
Baugröße |
60 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Volumen |
0,2 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,20 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
319677 |
DF BH/HC 160 Q E 5 D 1.0 /-LED |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319677 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF BH/HC 160 Q E 5 D 1.0 /-LED |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
12,64 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
12,30 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker |
Baugröße |
160 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
140 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,6 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,60 l |
Zur Druckansicht
|
|
319571 |
DF BH/HC 110 Q E 10 D 1.0 /-L24 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319571 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF BH/HC 110 Q E 10 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
10,85 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
6,10 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
110 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
70 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,33 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,33 l |
Zur Druckansicht
|
|
319523 |
DF ON 110 Q E 20 D 1.0 /-L24-B6 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319523 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF ON 110 Q E 20 D 1.0 /-L24-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
16,87 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
6,10 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
110 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
70 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,33 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,33 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
319516 |
DF ON 280 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319516 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF ON 280 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
83,86 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
18,10 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
280 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
200 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
1,6 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
1,60 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
319443 |
DF ON 140 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319443 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF ON 140 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
21,10 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
6,70 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
140 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
80 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,4 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,40 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
319442 |
DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319442 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
7,62 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
5,20 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
60 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,2 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,20 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
319409 |
DF BH/HC 60 Q E 10 LE 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319409 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF BH/HC 60 Q E 10 LE 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
4,98 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
5,20 g |
Pmax |
315 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
60 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,2 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,20 l |
Zur Druckansicht
|
|
319385 |
DF BH/HC 160 Q E 3 C 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319385 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF BH/HC 160 Q E 3 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
12,91 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
4,60 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
12,30 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
160 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
140 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,6 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,60 l |
Zur Druckansicht
|
|
319203 |
DF BH/HC 60 Q E 3 D 1.0 /-L24 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319203 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF BH/HC 60 Q E 3 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
3,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,05 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
4,63 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
4,60 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
5,20 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
60 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,2 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,20 l |
Zur Druckansicht
|
|
319057 |
DF ON 30 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319057 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF ON 30 Q E 10 D 1.0 /-L24-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,02 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
5,35 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
2,90 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
30 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
40 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,13 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,13 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
318954 |
DF W 30 Q E 100 A 1.0 /-V |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318954 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF W 30 Q E 100 A 1.0 /-V |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
100,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Filtration |
nominal |
Kategorie |
Standard |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
2,90 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
FPM-Dichtungen |
Baugröße |
30 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumenstrom max. (Qmax) |
40 |
Volumen |
0,13 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,13 l |
Zur Druckansicht
|
|
318937 |
DF ON 240 Q E 5 C 1.0 /-B6 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318937 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF ON 240 Q E 5 C 1.0 /-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
37,57 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
13,70 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Bypassöffnungsdruck 6 bar |
Baugröße |
240 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
160 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,8 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,80 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
318913 |
DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-L220 |
Lampe mit 220V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318913 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF ON 60 Q E 10 D 1.0 /-L220 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
7,62 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
5,20 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 220V |
Baugröße |
60 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 220V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,2 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,20 l |
Zur Druckansicht
|
|
318848 |
DF BH/HC 60 Q E 5 D 1.0 /-LED-B6 |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318848 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF BH/HC 60 Q E 5 D 1.0 /-LED-B6 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,03 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
4,53 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
5,20 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker |
Baugröße |
60 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
60 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,2 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,20 l |
Öffnungsdruck Bypass |
6 bar |
Zur Druckansicht
|
|
317986 |
DF ON 30 Q E 10 D 1.0 /-L24 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317986 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF ON 30 Q E 10 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,02 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
5,35 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
2,90 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Baugröße |
30 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
40 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,13 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,13 l |
Zur Druckansicht
|
|
317935 |
DF BH/HC 30 Q E 20 C 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317935 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF BH/HC 30 Q E 20 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
3,65 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
20,20 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
2,90 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
30 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
40 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
0,13 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
0,13 l |
Zur Druckansicht
|
|
317810 |
DF BH/HC 280 Q E 10 D 1.0 /-LED |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317810 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
DF BH/HC 280 Q E 10 D 1.0 /-LED |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Bypass |
kein Bypass bar |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
210 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
51,78 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
8,80 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
DF...Q E |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
18,10 g |
Pmax |
315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker |
Baugröße |
280 |
High Dynamic |
10^6 Lastwechsel |
Weitere Merkmale Filter |
2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung |
Messung Verschmutzanzeige |
Differenzdruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) |
200 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VD |
Volumen |
1,6 l |
Temperatur von |
-10 °C |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Filtertyp |
Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
5 bar |
Nenndruck |
315 bar |
Material Filterkopf |
EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf |
Stahl |
Anschlussgröße |
G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes |
1,60 l |
Zur Druckansicht
|