DFZ - Leitungsfilter anflanschbar (Hochdruck bis 315bar), Zwischenplatte

Materialnummer
GP_1000187796
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Weitere Merkmale Filter
Norm
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Weitere Merkmale Filter Preis nach Login Anzahl
319987 DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L220-1 Viton Lampe mit 220V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 319987
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L220-1
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 10,90 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Standard
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 6,80 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 110
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 220V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 69
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,33 l
Zur Druckansicht
319871 DFZ BH/HC 30 Q B 10 BM 1.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 319871
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 30 Q B 10 BM 1.0 /-V
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,03 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 3,20 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Standard
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 30
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Zur Druckansicht
319758 DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-LED NBR (Perbunan) 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 319758
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-LED
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,03 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 3,20 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Baugröße 30
Weitere Merkmale Filter 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Zur Druckansicht
319699 DFZ BH/HC 110 Q C 20 C 1.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 319699
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 110 Q C 20 C 1.0 /-V
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 12,40 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 20,20 µm
Kategorie Standard
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 6,80 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 110
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 69
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,33 l
Zur Druckansicht
319456 DFZ BH/HC 30 Q B 3 C 1.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 319456
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 30 Q B 3 C 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,09 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 3,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 4,60 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Baugröße 30
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Zur Druckansicht
319224 DFZ ON 110 Q C 10 D 1.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 319224
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ ON 110 Q C 10 D 1.0 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 16,13 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 6,80 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 110
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 69
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,33 l
Zur Druckansicht
318611 DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-L220 NBR (Perbunan) Lampe mit 220V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 318611
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-L220
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,03 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 3,20 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 220V
Baugröße 30
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 220V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Zur Druckansicht
318571 DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L24-1 Viton Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 318571
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 110 Q C 10 D 1.0 /-V-L24-1
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 10,90 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Standard
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 6,80 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 110
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 69
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,33 l
Zur Druckansicht
317948 DFZ BH/HC 30 Q B 10 C 1.0 /-V-1 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317948
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 30 Q B 10 C 1.0 /-V-1
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,03 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 3,20 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Standard
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 30
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Zur Druckansicht
317942 DFZ ON 30 Q B 10 D 1.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317942
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ ON 30 Q B 10 D 1.0 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,02 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 5,35 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 30
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Zur Druckansicht
317574 DFZ BH/HC 30 Q B 20 D 1.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317574
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 30 Q B 20 D 1.0 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 3,65 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 20,20 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 30
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Zur Druckansicht
317484 DFZ BH/HC 30 Q B 5 D 1.0 /-LED NBR (Perbunan) 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317484
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 30 Q B 5 D 1.0 /-LED
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,05 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 2,90 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Baugröße 30
Weitere Merkmale Filter 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Zur Druckansicht
317466 DFZ ON 30 Q B 10 BM 1.0 /-1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317466
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ ON 30 Q B 10 BM 1.0 /-1
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,02 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 5,35 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bedienungsseite links
Baugröße 30
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Zur Druckansicht
316760 DFZ BH/HC 60 Q C 10 BM 1.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316760
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 60 Q C 10 BM 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 5,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 5,90 g
Pmax 315 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 60
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 45
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,2 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,20 l
Zur Druckansicht
316452 DFZ BH/HC 60 Q C 3 D 1.0 /-L24 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316452
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 60 Q C 3 D 1.0 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,05 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 4,60 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 4,60 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 5,90 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 60
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 45
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,2 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,20 l
Zur Druckansicht
316286 DFZ BH/HC 110 Q C 10 C 1.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316286
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 110 Q C 10 C 1.0 /-V
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 10,90 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Standard
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 6,80 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 110
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 69
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,33 l
Zur Druckansicht
316203 DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-L24-1 NBR (Perbunan) Lampe mit 24V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316203
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 30 Q B 10 D 1.0 /-L24-1
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,03 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 3,20 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 30
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Zur Druckansicht
315664 DFZ ON 110 Q C 5 C 1.0 /-1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 315664
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ ON 110 Q C 5 C 1.0 /-1
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 15,80 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 6,80 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bedienungsseite links
Baugröße 110
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 69
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,33 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 0,33 l
Zur Druckansicht
315222 DFZ ON 30 Q B 10 A 1.0 /-1

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 315222
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ ON 30 Q B 10 A 1.0 /-1
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,02 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 5,35 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Bedienungsseite links
Baugröße 30
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Zur Druckansicht
314745 DFZ BH/HC 30 Q B 5 BM 1.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 314745
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ BH/HC 30 Q B 5 BM 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,05 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 2,90 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 30
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Zur Druckansicht
Seite

DFZ - Leitungsfilter anflanschbar (Hochdruck bis 315bar), Zwischenplatte