RFM - Rücklauffilter, mobil 2 Loch

Materialnummer
GP_1000187820
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Weitere Merkmale Filter
Norm
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Weitere Merkmale Filter Preis nach Login Anzahl
319685 RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L110 Lampe mit 110V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 319685
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L110
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 110V
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 110V
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige optisch und elektrisch
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
319337 RFM ON 165 B D 10 C 1.0 /-T mit Tankbelüftungsfilter

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 319337
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 10 C 1.0 /-T
Express Nein
Ergänzende Angaben mit Tankbelüftungsfilter
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Weitere Merkmale Filter mit Tankbelüftungsfilter
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige elektrisch
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
318885 RFM ON 165 B D 20 W 0.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 318885
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 20 W 0.0
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 28,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 21,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,30 µm
Kategorie Vorzug
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 0
Baugröße 165
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige keine Anschlussmöglichkeit
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
317905 RFM ON 165 B D 5 A 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317905
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 5 A 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 5,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 22,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
317617 RFM ON 165 B D 20 F 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317617
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 20 F 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 28,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 21,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,30 µm
Kategorie Vorzug
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige Druckschalter (Staudruck)
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
316770 RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L220 Lampe mit 220V

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316770
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L220
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 220V
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 220V
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige optisch und elektrisch
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
316522 RFM ON 165 V D 10 E 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316522
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 V D 10 E 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 7 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige Manometer, Anschluss rückseitig (Staudruck)
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
316466 RFM ON 165 B D 10 F 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316466
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 10 F 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige Druckschalter (Staudruck)
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
316280 RFM ON 165 B D 10 W 0.0 /-T mit Tankbelüftungsfilter

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316280
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 10 W 0.0 /-T
Express Nein
Ergänzende Angaben mit Tankbelüftungsfilter
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 0
Baugröße 165
Weitere Merkmale Filter mit Tankbelüftungsfilter
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige keine Anschlussmöglichkeit
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
311729 RFM 165 B D XX A 1.0 /-T

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 311729
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM 165 B D XX A 1.0 /-T
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ RFM (Gehäuse)
Qmax 145,00 bar
Elementtyp Rücklaufelemente
Anzahl Elemente 1
Anzahl Verschmutzungsanzeige 1
Filtertyp RFM
Filterfeinheit XX
Verschluss VA beim Gehäuse ohne VA (Verschl.schraube)
Bypass kein Bypass bar
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1100,00 g
Pmax 10 bar
Anschlussart / Anschlussgröße G 1
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben mit Tankbelüftungsfilter
Anzahl Lochbohrungen 2
Zur Druckansicht
310599 RFM 165 B D XX A 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 310599
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM 165 B D XX A 1.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ RFM (Gehäuse)
Qmax 145,00 bar
Elementtyp Rücklaufelemente
Anzahl Elemente 1
Anzahl Verschmutzungsanzeige 1
Filtertyp RFM
Filterfeinheit XX
Verschluss VA beim Gehäuse ohne VA (Verschl.schraube)
Bypass kein Bypass bar
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1100,00 g
Pmax 10 bar
Anschlussart / Anschlussgröße G 1
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Anzahl Lochbohrungen 2
Zur Druckansicht
306671 RFM ON 165 B D 10 C 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306671
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 10 C 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige elektrisch
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
305934 RFM ON 165 B D 10 F 1.0 /-T mit Tankbelüftungsfilter

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 305934
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 10 F 1.0 /-T
Express Nein
Ergänzende Angaben mit Tankbelüftungsfilter
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Weitere Merkmale Filter mit Tankbelüftungsfilter
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige Druckschalter (Staudruck)
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
305847 RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L24-T mit Tankbelüftungsfilter

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 305847
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L24-T
Express Nein
Ergänzende Angaben mit Tankbelüftungsfilter
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Weitere Merkmale Filter mit Tankbelüftungsfilter
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige optisch und elektrisch
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
305672 RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-LED-T mit Tankbelüftungsfilter

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 305672
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-LED-T
Express Nein
Ergänzende Angaben mit Tankbelüftungsfilter
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Weitere Merkmale Filter mit Tankbelüftungsfilter
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige optisch und elektrisch
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
303827 RFM ON 165 V D 20 E 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 303827
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 V D 20 E 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 28,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 21,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,30 µm
Kategorie Vorzug
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 7 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige Manometer, Anschluss rückseitig (Staudruck)
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
303824 RFM ON 165 B D 10 A 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 303824
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 10 A 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
303429 RFM ON 165 B D 10 A 1.0 /-T mit Tankbelüftungsfilter

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 303429
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 10 A 1.0 /-T
Express Nein
Ergänzende Angaben mit Tankbelüftungsfilter
Filterfeinheit 10,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Weitere Merkmale Filter mit Tankbelüftungsfilter
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
303345 RFM ON 165 V D 10 E 1.0 /-T mit Tankbelüftungsfilter

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 303345
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 V D 10 E 1.0 /-T
Express Nein
Ergänzende Angaben mit Tankbelüftungsfilter
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 25,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 7 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Weitere Merkmale Filter mit Tankbelüftungsfilter
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Typ Verschmutzungsanzeige VMF
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige Manometer, Anschluss rückseitig (Staudruck)
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
303276 RFM ON 165 B D 20 A 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 303276
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 165 B D 20 A 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 28,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 21,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,30 µm
Kategorie Vorzug
Typ RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 10 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 165
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 145
Volumen 0,9 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 230,00 mm
Verschmutzungsanzeige Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen
Variante Befestigung 2-Loch
Gewicht mit Element 1,10 kg
Inhalt Druckvolumen 0,90 l
Material Deckel Polyamid
Zur Druckansicht
Seite

RFM - Rücklauffilter, mobil 2 Loch