|
319685 |
RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L110 |
Lampe mit 110V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319685 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L110 |
Express |
Nein |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 110V |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
25,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,10 g |
Pmax |
10 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
165 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 110V |
Messung Verschmutzanzeige |
Staudruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
145 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VMF |
Volumen |
0,9 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
G 1 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
230,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
optisch und elektrisch |
Variante Befestigung |
2-Loch |
Gewicht mit Element |
1,10 kg |
Inhalt Druckvolumen |
0,90 l |
Material Deckel |
Polyamid |
Zur Druckansicht
|
|
319660 |
RFM 661 B M XX A 1.0 /-G |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319660 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM 661 B M XX A 1.0 /-G |
Express |
Nein |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Typ |
RFM (Gehäuse) |
Qmax |
700,00 bar |
Elementtyp |
Rücklaufelemente |
Anzahl Elemente |
1 |
Anzahl Verschmutzungsanzeige |
1 |
Filtertyp |
RFM |
Filterfeinheit |
XX |
Verschluss VA beim Gehäuse |
ohne VA (Verschl.schraube) |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Bypass |
kein Bypass bar |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
9000,00 g |
Pmax |
10 bar |
Anschlussart / Anschlussgröße |
SAE DN 65 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Gewinde im Austritt |
Anzahl Lochbohrungen |
4 |
Zur Druckansicht
|
|
319585 |
RFM ON 661 B M 5 C 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319585 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 661 B M 5 C 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
101,15 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
ohne |
Gewicht |
9,00 g |
Pmax |
10 bar |
Baugröße |
661 |
Messung Verschmutzanzeige |
Staudruck |
Zulassung |
N |
Volumenstrom max. (Qmax) |
700 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VR |
Volumen |
7,20 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
SAE DN 65 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
340,00 mm |
Variante Befestigung |
4-Loch |
Gewicht mit Element |
9,00 kg |
Inhalt Druckvolumen |
7,20 l |
Material Deckel |
Aluminium |
Zur Druckansicht
|
|
319451 |
RFM ON 330 B F 10 A 1.0 /-G |
Gewinde im Austritt |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319451 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 330 B F 10 A 1.0 /-G |
Express |
Nein |
Ergänzende Angaben |
Gewinde im Austritt |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
50,70 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Gewicht |
3,90 g |
Pmax |
10 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
330 |
Weitere Merkmale Filter |
Gewinde im Austritt |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
330 |
Volumen |
2,00 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
200,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen |
Variante Befestigung |
4-Loch |
Gewicht mit Element |
3,90 kg |
Inhalt Druckvolumen |
2,00 l |
Material Deckel |
Aluminium |
Anschlussgröße Rücklauf RFM |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
319337 |
RFM ON 165 B D 10 C 1.0 /-T |
mit Tankbelüftungsfilter |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319337 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 165 B D 10 C 1.0 /-T |
Express |
Nein |
Ergänzende Angaben |
mit Tankbelüftungsfilter |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
25,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,10 g |
Pmax |
10 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
165 |
Weitere Merkmale Filter |
mit Tankbelüftungsfilter |
Messung Verschmutzanzeige |
Staudruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
145 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VMF |
Volumen |
0,9 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
G 1 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
230,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
elektrisch |
Variante Befestigung |
2-Loch |
Gewicht mit Element |
1,10 kg |
Inhalt Druckvolumen |
0,90 l |
Material Deckel |
Polyamid |
Zur Druckansicht
|
|
319329 |
RFM ON 661 B M 20 F 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319329 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 661 B M 20 F 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
131,23 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
ohne |
Gewicht |
9,00 g |
Pmax |
10 bar |
Baugröße |
661 |
Messung Verschmutzanzeige |
Staudruck |
Zulassung |
N |
Volumenstrom max. (Qmax) |
700 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VR |
Volumen |
7,20 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
SAE DN 65 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
340,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
Druckschalter (Staudruck) |
Variante Befestigung |
4-Loch |
Gewicht mit Element |
9,00 kg |
Inhalt Druckvolumen |
7,20 l |
Material Deckel |
Aluminium |
Zur Druckansicht
|
|
319325 |
RFM ON 500 B F 20 A 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
319325 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 500 B F 20 A 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
88,91 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Gewicht |
4,50 g |
Pmax |
10 bar |
Baugröße |
500 |
Zulassung |
N |
Volumenstrom max. (Qmax) |
400 |
Volumen |
3,00 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
285,00 mm |
Variante Befestigung |
4-Loch |
Gewicht mit Element |
4,50 kg |
Inhalt Druckvolumen |
3,00 l |
Material Deckel |
Aluminium |
Anschlussgröße Rücklauf RFM |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
318938 |
RFM 661 BMM XX A 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318938 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM 661 BMM XX A 1.0 |
Express |
Nein |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Typ |
RFM (Gehäuse) |
Qmax |
700,00 bar |
Elementtyp |
Rücklaufelemente |
Anzahl Elemente |
1 |
Anzahl Verschmutzungsanzeige |
1 |
Filtertyp |
RFM |
Filterfeinheit |
XX |
Verschluss VA beim Gehäuse |
ohne VA (Verschl.schraube) |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Bypass |
kein Bypass bar |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
9000,00 g |
Pmax |
10 bar |
Anschlussart / Anschlussgröße |
SAE DN 65 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Anzahl Lochbohrungen |
4 |
Anschlussgröße zus. Rücklaufleitung |
SAE DN 65 |
Zur Druckansicht
|
|
318885 |
RFM ON 165 B D 20 W 0.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318885 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 165 B D 20 W 0.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
28,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,10 g |
Pmax |
10 bar |
Typenkennzahl |
0 |
Baugröße |
165 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
145 |
Volumen |
0,9 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
G 1 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
230,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
keine Anschlussmöglichkeit |
Variante Befestigung |
2-Loch |
Gewicht mit Element |
1,10 kg |
Inhalt Druckvolumen |
0,90 l |
Material Deckel |
Polyamid |
Zur Druckansicht
|
|
318711 |
RFM ON 661 V M 10 E 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
318711 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 661 V M 10 E 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
114,82 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
9,40 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
9,00 g |
Pmax |
7 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
661 |
Messung Verschmutzanzeige |
Staudruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
700 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VR |
Volumen |
7,20 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
SAE DN 65 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
340,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
Manometer, Anschluss rückseitig (Staudruck) |
Variante Befestigung |
4-Loch |
Gewicht mit Element |
9,00 kg |
Inhalt Druckvolumen |
7,20 l |
Material Deckel |
Aluminium |
Anschlussgröße Rücklauf RFM |
SAE DN 65 |
Zur Druckansicht
|
|
317987 |
RFM ON 851 B M 5 D 1.0 /-L24 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317987 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 851 B M 5 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
130,25 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
10,50 g |
Pmax |
10 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
851 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Staudruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
780 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VR |
Volumen |
8,50 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
SAE DN 65 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
420,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
optisch und elektrisch |
Variante Befestigung |
4-Loch |
Gewicht mit Element |
10,50 kg |
Inhalt Druckvolumen |
8,50 l |
Material Deckel |
Aluminium |
Anschlussgröße Rücklauf RFM |
SAE DN 65 |
Zur Druckansicht
|
|
317905 |
RFM ON 165 B D 5 A 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317905 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 165 B D 5 A 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
22,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,10 g |
Pmax |
10 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
165 |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
145 |
Volumen |
0,9 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
G 1 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
230,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen |
Variante Befestigung |
2-Loch |
Gewicht mit Element |
1,10 kg |
Inhalt Druckvolumen |
0,90 l |
Material Deckel |
Polyamid |
Zur Druckansicht
|
|
317677 |
RFM ON 661 BMM 10 A 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317677 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 661 BMM 10 A 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
114,82 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
ohne |
Gewicht |
9,00 g |
Pmax |
10 bar |
Baugröße |
661 |
Zulassung |
N |
Volumenstrom max. (Qmax) |
700 |
Volumen |
7,20 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
340,00 mm |
Variante Befestigung |
4-Loch |
Gewicht mit Element |
9,00 kg |
Inhalt Druckvolumen |
7,20 l |
Material Deckel |
Aluminium |
Zur Druckansicht
|
|
317617 |
RFM ON 165 B D 20 F 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317617 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 165 B D 20 F 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
28,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,10 g |
Pmax |
10 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
165 |
Messung Verschmutzanzeige |
Staudruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
145 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VMF |
Volumen |
0,9 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
G 1 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
230,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
Druckschalter (Staudruck) |
Variante Befestigung |
2-Loch |
Gewicht mit Element |
1,10 kg |
Inhalt Druckvolumen |
0,90 l |
Material Deckel |
Polyamid |
Zur Druckansicht
|
|
317604 |
RFM ON 330 B F 10 D 1.0 /-L24 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317604 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 330 B F 10 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
50,70 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Gewicht |
3,90 g |
Pmax |
10 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
330 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Staudruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
330 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VR |
Volumen |
2,00 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
200,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
optisch und elektrisch |
Variante Befestigung |
4-Loch |
Gewicht mit Element |
3,90 kg |
Inhalt Druckvolumen |
2,00 l |
Material Deckel |
Aluminium |
Anschlussgröße Rücklauf RFM |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
317206 |
RFM ON 851 BMM 5 D 1.0 /-L24 |
Lampe mit 24V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317206 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 851 BMM 5 D 1.0 /-L24 |
Express |
Nein |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 24V |
Filterfeinheit |
5,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
130,25 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
5,30 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
10,50 g |
Pmax |
10 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
851 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 24V |
Messung Verschmutzanzeige |
Staudruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
780 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VR |
Volumen |
8,50 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
SAE DN 65 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
420,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
optisch und elektrisch |
Variante Befestigung |
4-Loch |
Gewicht mit Element |
10,50 kg |
Inhalt Druckvolumen |
8,50 l |
Material Deckel |
Aluminium |
Anschlussgröße Rücklauf RFM |
SAE DN 65 |
Zur Druckansicht
|
|
317145 |
RFM ON 330 B K 20 A 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317145 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 330 B K 20 A 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
57,94 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
ohne |
Gewicht |
3,90 g |
Pmax |
10 bar |
Baugröße |
330 |
Zulassung |
N |
Volumenstrom max. (Qmax) |
330 |
Volumen |
2,00 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
SAE DN 40 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
200,00 mm |
Variante Befestigung |
4-Loch |
Gewicht mit Element |
3,90 kg |
Inhalt Druckvolumen |
2,00 l |
Material Deckel |
Aluminium |
Anschlussgröße Rücklauf RFM |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
317107 |
RFM 330 BFF XX A 1.0 /-G |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
317107 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM 330 BFF XX A 1.0 /-G |
Express |
Nein |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Typ |
RFM (Gehäuse) |
Qmax |
330,00 bar |
Elementtyp |
Rücklaufelemente |
Anzahl Elemente |
1 |
Anzahl Verschmutzungsanzeige |
1 |
Filtertyp |
RFM |
Filterfeinheit |
XX |
Verschluss VA beim Gehäuse |
ohne VA (Verschl.schraube) |
Bypass |
kein Bypass bar |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
3900,00 g |
Pmax |
10 bar |
Anschlussart / Anschlussgröße |
G 1 1/2 |
Ausführung Verschmutzungsanzeige |
Verschlussschraube |
Typenkennzahl |
1 |
Ergänzende Angaben |
Gewinde im Austritt |
Anzahl Lochbohrungen |
4 |
Anschlussgröße zus. Rücklaufleitung |
G 1 1/2 |
Zur Druckansicht
|
|
316770 |
RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L220 |
Lampe mit 220V |
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
316770 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L220 |
Express |
Nein |
Ergänzende Angaben |
Lampe mit 220V |
Filterfeinheit |
10,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
25,00 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
8,90 µm |
Kategorie |
Standard |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 2-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
1,10 g |
Pmax |
10 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
165 |
Weitere Merkmale Filter |
Lampe mit 220V |
Messung Verschmutzanzeige |
Staudruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
145 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VMF |
Volumen |
0,9 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
G 1 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
230,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
optisch und elektrisch |
Variante Befestigung |
2-Loch |
Gewicht mit Element |
1,10 kg |
Inhalt Druckvolumen |
0,90 l |
Material Deckel |
Polyamid |
Zur Druckansicht
|
|
316768 |
RFM ON 661 V M 20 E 1.0 |
|
|
|
|
Technische Daten
Weitere Informationen
Materialnummer |
316768 |
Typenschlüssel_Bezeichnung |
RFM ON 661 V M 20 E 1.0 |
Express |
Nein |
Filterfeinheit |
20,00 µm |
Dichtungsmaterial |
NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck |
20 bar |
Durchflussrichtung |
von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 |
Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente |
0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität |
131,23 g |
Filtration |
absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 |
21,30 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 |
17,30 µm |
Kategorie |
Vorzug |
Typ |
RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp |
RFM |
Anschlussart |
SAE-Flansch |
Norm |
ohne |
Änderungszahl |
0 |
Gewicht |
9,00 g |
Pmax |
7 bar |
Typenkennzahl |
1 |
Baugröße |
661 |
Messung Verschmutzanzeige |
Staudruck |
Zulassung |
N |
Filtermaterial |
Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) |
700 |
Typ Verschmutzungsanzeige |
VR |
Volumen |
7,20 l |
Temperatur bis |
100 °C |
Kundenschutz |
1 |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige |
2 bar |
Nenndruck |
10 bar |
Material Filterkopf |
Aluminium |
Material Filtertopf |
Polyamid |
Anschlussgröße |
SAE DN 65 |
Öffnungsdruck Bypass |
3 bar |
Ausbaumaß Element (x) |
340,00 mm |
Verschmutzungsanzeige |
Manometer, Anschluss rückseitig (Staudruck) |
Variante Befestigung |
4-Loch |
Gewicht mit Element |
9,00 kg |
Inhalt Druckvolumen |
7,20 l |
Material Deckel |
Aluminium |
Anschlussgröße Rücklauf RFM |
SAE DN 65 |
Zur Druckansicht
|