SFF - Saugfilter, mit Fußventil

Materialnummer
GP_1000187858
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Norm
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Preis nach Login Anzahl
1330202 SFF W 400 W M 75 A 1.1

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330202
Typenschlüssel_Bezeichnung SFF W 400 W M 75 A 1.1
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 75,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von innen nach außen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Vorzug
Typ SFF
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 8,00 g
Pmax Saugbetrieb bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 400
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Volumenstrom max. (Qmax) 298
Volumen 4,23 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Saugfilter mit Fußventil
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße SAE DN 65
Inhalt des Druckraumes 4,23 l
Material Deckel GGG40
Zur Druckansicht
1318087 SFF W 400 W M 75 A 1.1 /-KB

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1318087
Typenschlüssel_Bezeichnung SFF W 400 W M 75 A 1.1 /-KB
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 75,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von innen nach außen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ SFF
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 8,00 g
Pmax Saugbetrieb bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben ohne Bypass
Baugröße 400
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Volumenstrom max. (Qmax) 298
Volumen 4,23 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Saugfilter mit Fußventil
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße SAE DN 65
Inhalt des Druckraumes 4,23 l
Material Deckel GGG40
Zur Druckansicht
1308292 SFF W 500 W P 125 UF 1.1

Technische Daten

Zur Druckansicht
1302002 SFF W 400 W M 75 UF 1.1

Technische Daten

Zur Druckansicht
1301920 SFF W 400 W M 125 UF 1.1

Technische Daten

Zur Druckansicht
1301912 SFF W 400 W M 75 UE 1.1

Technische Daten

Zur Druckansicht
1292893 SFF W 500 W P 125 UF 1.1 /-V

Technische Daten

Zur Druckansicht
1292892 SFF W 400 W M 125 UF 1.1 /-V

Technische Daten

Zur Druckansicht
1292511 SFF W 500 W P 125 UE 1.1 /-V

Technische Daten

Zur Druckansicht
1292424 SFF W 500 W P 75 UF 1.1

Technische Daten

Zur Druckansicht
1291718 SFF W 400 W M 125 UE 1.1

Technische Daten

Zur Druckansicht
1285771 SFF W 500 W P 125 UE 1.1

Technische Daten

Zur Druckansicht
1285687 SFF W 500 W P 75 UE 1.1

Technische Daten

Zur Druckansicht
1282878 SFF W 500 W P 125 A 1.1

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1282878
Typenschlüssel_Bezeichnung SFF W 500 W P 125 A 1.1
Express Nein
Filterfeinheit 125,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von innen nach außen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Vorzug
Typ SFF
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 9,20 g
Pmax Saugbetrieb bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 500
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Volumenstrom max. (Qmax) 706
Volumen 4,63 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Saugfilter mit Fußventil
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 4,63 l
Material Deckel GGG40
Zur Druckansicht
1282643 SFF W 500 W P 75 A 1.1

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1282643
Typenschlüssel_Bezeichnung SFF W 500 W P 75 A 1.1
Express Nein
Filterfeinheit 75,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von innen nach außen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Vorzug
Typ SFF
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 9,20 g
Pmax Saugbetrieb bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 1
Baugröße 500
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Volumenstrom max. (Qmax) 706
Volumen 4,63 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Saugfilter mit Fußventil
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße SAE DN 100 (4")
Inhalt des Druckraumes 4,63 l
Material Deckel GGG40
Zur Druckansicht

SFF - Saugfilter, mit Fußventil