Filterelemente - Saugelemente

Materialnummer
GP_1000187864
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Weitere Merkmale Element
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Preis nach Login Anzahl
314145 0060 RS 010 P NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 314145
Typenschlüssel_Bezeichnung 0060 RS 010 P
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 10,00 µm
Filtermaterial Papiervlies
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "RS" finden Einsatz in Tankanbau-Saugfiltern der Baureihen SF, SFD, SFM und SFF.
Filtration nominal
Kategorie Vorzug
Typ RS-Saugelement
Baugröße 0060
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
314144 0110 RS 010 P NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 314144
Typenschlüssel_Bezeichnung 0110 RS 010 P
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 10,00 µm
Filtermaterial Papiervlies
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "RS" finden Einsatz in Tankanbau-Saugfiltern der Baureihen SF, SFD, SFM und SFF.
Filtration nominal
Kategorie Vorzug
Typ RS-Saugelement
Baugröße 0110
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
314143 0160 RS 010 P NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 314143
Typenschlüssel_Bezeichnung 0160 RS 010 P
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 10,00 µm
Filtermaterial Papiervlies
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "RS" finden Einsatz in Tankanbau-Saugfiltern der Baureihen SF, SFD, SFM und SFF.
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RS-Saugelement
Baugröße 0160
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
314142 0330 RS 010 P NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 314142
Typenschlüssel_Bezeichnung 0330 RS 010 P
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 10,00 µm
Filtermaterial Papiervlies
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "RS" finden Einsatz in Tankanbau-Saugfiltern der Baureihen SF, SFD, SFM und SFF.
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RS-Saugelement
Baugröße 0330
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
312171 0240 RS 010 P NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 312171
Typenschlüssel_Bezeichnung 0240 RS 010 P
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 10,00 µm
Filtermaterial Papiervlies
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "RS" finden Einsatz in Tankanbau-Saugfiltern der Baureihen SF, SFD, SFM und SFF.
Filtration nominal
Kategorie Vorzug
Typ RS-Saugelement
Baugröße 0240
Zur Druckansicht
300404 0330 RS 010 P /-KB NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 300404
Typenschlüssel_Bezeichnung 0330 RS 010 P /-KB
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Ergänzende Angaben Kein Bypass
Filterfeinheit 10,00 µm
Filtermaterial Papiervlies
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Temperaturbereich von -30 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "RS" finden Einsatz in Tankanbau-Saugfiltern der Baureihen SF, SFD, SFM und SFF.
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RS-Saugelement
Baugröße 0330
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1329611 0160 RS 020 P /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329611
Typenschlüssel_Bezeichnung 0160 RS 020 P /-V
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 20,00 µm
Filtermaterial Papiervlies
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Temperaturbereich von -10 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "RS" finden Einsatz in Tankanbau-Saugfiltern der Baureihen SF, SFD, SFM und SFF.
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RS-Saugelement
Baugröße 0160
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1322083 0110 RS 010 P /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1322083
Typenschlüssel_Bezeichnung 0110 RS 010 P /-V
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 10,00 µm
Filtermaterial Papiervlies
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Temperaturbereich von -10 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "RS" finden Einsatz in Tankanbau-Saugfiltern der Baureihen SF, SFD, SFM und SFF.
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RS-Saugelement
Baugröße 0110
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1315103 0330 RS 010 P /-V

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1313969 0330 RS 020 P

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1312952 0060 RS 075 W /-V-KB

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1304548 0240 RS 020 P /-V

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1297474 0110 RS 020 P

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1297391 0060 RS 125 W /-V

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1294698 0060 RS 075 W /-V

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1292891 0240 RS 125 W /-V

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1289412 0060 RS 020 P

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1283960 0160 RS 125 W /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1283960
Typenschlüssel_Bezeichnung 0160 RS 125 W /-V
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 125,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Temperaturbereich von -10 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "RS" finden Einsatz in Tankanbau-Saugfiltern der Baureihen SF, SFD, SFM und SFF.
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RS-Saugelement
Baugröße 0160
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1283781 0330 RS 075 W /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1283781
Typenschlüssel_Bezeichnung 0330 RS 075 W /-V
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Filterfeinheit 75,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Temperaturbereich von -10 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "RS" finden Einsatz in Tankanbau-Saugfiltern der Baureihen SF, SFD, SFM und SFF.
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RS-Saugelement
Baugröße 0330
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1282145 0110 RS 125 W /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1282145
Typenschlüssel_Bezeichnung 0110 RS 125 W /-V
Express Nein
Element Typ Saugelemente
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Filterfeinheit 125,00 µm
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Temperaturbereich von -10 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Einsetzbar in Elemente des Typs "RS" finden Einsatz in Tankanbau-Saugfiltern der Baureihen SF, SFD, SFM und SFF.
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RS-Saugelement
Baugröße 0110
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
Seite

Filterelemente - Saugelemente