BDE - Belüftungstrockner

Materialnummer
GP_1000187906
erfahren Sie mehr...
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Preis nach Login Anzahl
1328372 BDE 1000 M 2 W 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328372
Typenschlüssel_Bezeichnung BDE 1000 M 2 W 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 2,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kategorie Vorzug
Typ BDE
Anschlussart Gewinde (Metrisch)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 3,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Keine Anschlussmöglichkeit
Typenkennzahl 1
Baugröße 1000
Schlüsselweite (SW) 50.000000
Volumenstrom max. (Qmax) 1000
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Belüftungstrockner
Anschlussgröße SAE DN 65
Material Filtergehäuse Kunststoff (POM)
Material Filterpatroneninhalt Kombination aus 2 unterschiedlichen Trocknungsmitteln
Material Luftfiltermaterial phenolharzimprägniertes Papier
Auslegung/Luftdurchsatz Standard 1000 MW
Auslegung/Luftdurchsatz längere Standzeit 2x1000 MW
Auslegung/Luftdurchsatz sehr feuchtes Klima 2x1000 MW
optimaler Luftdurchsatz 35 l Luft / min
Trocknungskapazität max., mittlere Feuchte 42 m³
Trocknungskapazität max., hohe Feuchte 25 m³
Nachsaugmenge max. 180 lpm
Tankgröße max. 1000 l
Tankgröße max. bei stat. De-/Entfüllung 2000 l
Zur Druckansicht
1328371 BDE 400 M 2 W 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328371
Typenschlüssel_Bezeichnung BDE 400 M 2 W 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 2,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kategorie Vorzug
Typ BDE
Anschlussart Gewinde (Metrisch)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 2,30 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Keine Anschlussmöglichkeit
Typenkennzahl 1
Baugröße 400
Schlüsselweite (SW) 50.000000
Volumenstrom max. (Qmax) 1000
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Belüftungstrockner
Anschlussgröße SAE DN 65
Material Filtergehäuse Kunststoff (POM)
Material Filterpatroneninhalt Kombination aus 2 unterschiedlichen Trocknungsmitteln
Material Luftfiltermaterial phenolharzimprägniertes Papier
Auslegung/Luftdurchsatz Standard 400 MW
Auslegung/Luftdurchsatz längere Standzeit 1000 MW
Auslegung/Luftdurchsatz sehr feuchtes Klima 1000 MW
optimaler Luftdurchsatz 20 l Luft / min
Trocknungskapazität max., mittlere Feuchte 25 m³
Trocknungskapazität max., hohe Feuchte 15 m³
Nachsaugmenge max. 150 lpm
Tankgröße max. 600 l
Tankgröße max. bei stat. De-/Entfüllung 1000 l
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1326363 BDE 1000 G 2 UBM 1.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1326363
Typenschlüssel_Bezeichnung BDE 1000 G 2 UBM 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 2,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kategorie Standard
Typ BDE
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 3,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Unterdruckanzeige, optisch mit manueller Rückstellung
Typenkennzahl 1
Baugröße 1000
Schlüsselweite (SW) 50.000000
Volumenstrom max. (Qmax) 1000
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Belüftungstrockner
Anschlussgröße G 3/4
Material Filtergehäuse Kunststoff (POM)
Material Filterpatroneninhalt Kombination aus 2 unterschiedlichen Trocknungsmitteln
Material Luftfiltermaterial phenolharzimprägniertes Papier
Auslegung/Luftdurchsatz Standard 1000 MW
Auslegung/Luftdurchsatz längere Standzeit 2x1000 MW
Auslegung/Luftdurchsatz sehr feuchtes Klima 2x1000 MW
optimaler Luftdurchsatz 35 l Luft / min
Trocknungskapazität max., mittlere Feuchte 42 m³
Trocknungskapazität max., hohe Feuchte 25 m³
Nachsaugmenge max. 180 lpm
Tankgröße max. 1000 l
Tankgröße max. bei stat. De-/Entfüllung 2000 l
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1315615 BDE 400 N 2 UBM 1.0 /-RV0.003

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1313364 BDE 400 G 2 W 2.0

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1310509 BDE 1000 N 2 UBM 2.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1310335 BDE 400 G 2 UBM 1.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1310333 BDE 400 G 2 UBM 1.0 /-RV0.003

Technische Daten

Zur Druckansicht
1307988 BDE 400 F 2 UBM 1.0 /-ELF

Technische Daten

Zur Druckansicht
1307838 BDE 400 F 2 W 1.0 /-ELF

Technische Daten

Zur Druckansicht
1305061 BDE 1000 N 2 W 2.0 /-RV0.003

Technische Daten

Zur Druckansicht
1304101 BDE 1000 N 2 W 2.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1300854 BDE 1000 N 2 W 1.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1300853 BDE 1000 G 2 W 1.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1300852 BDE 400 S 2 W 1.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1300851 BDE 400 N 2 W 1.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1300850 BDE 400 G 2 W 1.0

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1300849 BDE 400 F 2 W 1.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1300418 BDE 1000 X 2 UBM 0.0

Technische Daten

Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Zur Druckansicht
1300132 BDE 1000 G 2 W 1.0 /-RV0.003

Technische Daten

Zur Druckansicht
Seite

BDE - Belüftungstrockner