VR - Staudruckanzeige

Materialnummer
GP_1000187932
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Preis nach Login Anzahl
319015 VR 5 LZ.1 /-DB NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 319015
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 5 LZ.1 /-DB
Express Nein
Ergänzende Angaben VA mit siebenpoligem Rundstecker
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 190,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek., 75% und 100% Schaltkontakt bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Funktionen Anzeige 1 grüne LED leuchtet ständig
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -0,2 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 7 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 15 nm
Schaltart Reedkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung PG 11
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA VA mit siebenpoligem Rundstecker
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 15 W / max. 15 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
317896 VR 5 LE.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317896
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 5 LE.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 137,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek., 100% Schaltkontakt bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Funktionen Anzeige 1 Schaltkontakt bei 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -0,2 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 7 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 15 nm
Schaltart Reedkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 79,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 15 W / max. 15 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
317833 VR 5 C.1 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317833
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 5 C.1 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 192,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
317460 VR 2 D.1 /-V-L110 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317460
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2 D.1 /-V-L110
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 200,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 6 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 110V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
317427 VR 5 LZ.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317427
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 5 LZ.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 190,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Opt./elek., 75% und 100% Schaltkontakt bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Funktionen Anzeige 1 elektrischer Schaltkontakt bei 75% und 100% des Ansprechdruckes
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -0,2 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 7 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 15 nm
Schaltart Reedkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 123,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 15 W / max. 15 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
315128 VR 5 D.1 /-L24 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 315128
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 5 D.1 /-L24
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 200,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 6 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 24V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
312364 VR 2 D.1 /-LED NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 312364
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2 D.1 /-LED
Express Nein
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 191,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schließer
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
311934 VR 2 D.1 /-L110 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 311934
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2 D.1 /-L110
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 110V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 200,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 6 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 110V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
309017 VR 5 B.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 309017
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 5 B.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 42,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch mit autom. Rückstellung bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -0,2 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 7 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 15 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl X626
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
307867 VR 2 D.1 /-V-LED Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 307867
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2 D.1 /-V-LED
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 191,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schließer
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
307863 VR 2.5 B.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 307863
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2.5 B.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 42,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch mit autom. Rückstellung bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2,5 bar -0,2 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 7 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 15 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl X626
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2,5
Zur Druckansicht
307593 VR 2.5 C.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 307593
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2.5 C.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 192,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2,5 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 6 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2,5
Zur Druckansicht
306837 VR 2 F.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306837
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2 F.0 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 142,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Druckschalter (Staudruck) bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar ±0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schließer
Schaltspannung max. 42 V
Elektroanschluss Schraubanschluss
Schaltvermögen ohmsche 2,5 A bei 42 V ~
Schutzart nach DIN 40050 Klemmen IP 00
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
306836 VR 2 ES.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306836
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2 ES.0 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 130,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Manometer, Anschluss seitlich bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige auf Skala
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0 bar bis +10 bar
Temperatur min. -20 °C
Temperatur max. 60 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
306835 VR 2 E.0 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306835
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2 E.0 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 125,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Manometer, Anschluss rückseitig (Staudruck) bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige auf Skala
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0 bar bis +10 bar
Temperatur min. -20 °C
Temperatur max. 60 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
306832 VR 2 D.1 /-V-L220 Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306832
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2 D.1 /-V-L220
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 200,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 6 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 220V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
306831 VR 2 C.1 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306831
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2 C.1 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 192,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 4 A bei 24 V
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
306830 VR 2 B.1 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306830
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2 B.1 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 42,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch mit autom. Rückstellung bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige durch roten Stift
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,2 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 7 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 15 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl X626
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
306829 VR 2 F.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306829
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2 F.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 142,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Druckschalter (Staudruck) bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar ±0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart Schließer
Schaltspannung max. 42 V
Elektroanschluss Schraubanschluss
Schaltvermögen ohmsche 2,5 A bei 42 V ~
Schutzart nach DIN 40050 Klemmen IP 00
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
306828 VR 2 ES.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306828
Typenschlüssel_Bezeichnung VR 2 ES.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/2
Gewicht 130,00 g
Kategorie Vorzug
Ausführung Manometer, Anschluss seitlich bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige auf Skala
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0 bar bis +10 bar
Temperatur min. -20 °C
Temperatur max. 60 °C
Anschlussgröße G 1/2
Anzugsmoment max. 33 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
Seite

VR - Staudruckanzeige