VMF - Staudruckanzeige, mit G1/8

Materialnummer
GP_1000187934
erfahren Sie mehr...
Einkaufen nach
Produktsuche
Alle zurücksetzen
Dichtungsmaterial
Alle Attribute anzeigen
HYDAC Express
Gruppierte Produktpositionen
Material-Nr. Typenschlüssel Dichtungsmaterial Preis nach Login Anzahl
319176 VMF 5 B.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 319176
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 5 B.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 81,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch mit autom. Rückstellung bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Anzeigenbereich Ansprechdruck 5 bar -0,2 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 7 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl X626
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 5
Zur Druckansicht
317338 VMF 2 B.1 /-V Viton

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 317338
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 2 B.1 /-V
Express Nein
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Dichtungsmaterial Viton
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 81,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch mit autom. Rückstellung bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,2 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 7 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl X626
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
316015 VMF 0.2 UF.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 316015
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 0.2 UF.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 75,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Unterdruckschalter bar
Pmax 20 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Unterdruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0,2 ±0,1 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart Schließer
Schaltspannung max. 48 V
Elektroanschluss Schraubanschluss
Schaltvermögen ohmsche 2,5 A bei 42 V ~
Schutzart nach DIN 40050 Klemmen IP 00
Änderungszahl X626
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 0,2
Zur Druckansicht
313598 VMF 1 UE.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 313598
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 1 UE.0
Express Nein
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 53,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Unterdruckmanometer waagerecht bar
Pmax 0 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Unterdruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige auf Skala
Anzeigenbereich Ansprechdruck -1 bar bis 0 bar
Temperatur min. -20 °C
Temperatur max. 60 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 1
Zur Druckansicht
312449 VMF 2 ES.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 312449
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 2 ES.0
Express Nein
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 59,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Manometer, Anschluss seitlich bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige auf Skala
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0 bar bis +10 bar
Temperatur min. -20 °C
Temperatur max. 60 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
312448 VMF 2 B.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 312448
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 2 B.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 81,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch mit autom. Rückstellung bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige durch roten Stift
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,2 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 7 bar
Temperatur min. -10 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl X626
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
311326 VMF 2 F.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 311326
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 2 F.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 71,00 g
Kategorie Vorzug
Ausführung Druckschalter (Staudruck) bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar ±0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart Schließer
Schaltspannung max. 42 V
Elektroanschluss Schraubanschluss
Schaltvermögen ohmsche 2,5 A bei 42 V ~
Schutzart nach DIN 40050 Klemmen IP 00
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 60 W / 100 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
307853 VMF 2 D.1 /-LED NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 307853
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 2 D.1 /-LED
Express Nein
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 120,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart Schließer
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA 2 Leuchtdioden bis 24 Volt Spannung
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
307851 VMF 0.6 K.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 307851
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 0.6 K.0
Express Nein
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 54,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Manometer bar
Pmax 0,4 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige auf Skala
Anzeigenbereich Ansprechdruck -1 bar bis +0,6 bar
Temperatur min. -20 °C
Temperatur max. 60 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 0,6
Zur Druckansicht
306579 VMF 2 C.1 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 306579
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 2 C.1
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 121,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart elektrischer Schalter
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 6 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
303854 VMF 2 E.0

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 303854
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 2 E.0
Express Nein
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 54,00 g
Kategorie Vorzug
Ausführung Manometer, Anschluss rückseitig (Staudruck) bar
Pmax 7 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optisch-analoge Anzeige auf Skala
Anzeigenbereich Ansprechdruck 0 bar bis +10 bar
Temperatur min. -20 °C
Temperatur max. 60 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
301709 VMF 2 D.1 /-L220 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301709
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 2 D.1 /-L220
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 220V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 127,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 230 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 6 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 220V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
301708 VMF 2 D.1 /-L110 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301708
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 2 D.1 /-L110
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 110V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 127,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 115 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 6 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 110V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
301706 VMF 2 D.1 /-L48 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301706
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 2 D.1 /-L48
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 48V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 127,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 48 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 6 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 48V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
301705 VMF 2 D.1 /-L24 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 301705
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 2 D.1 /-L24
Express Nein
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 127,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Optisch/elektrisch bar
Pmax 40 bar
Anzeigentyp elektrisch
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Anzeigenart optische Anzeige
Anzeigenbereich Ansprechdruck 2 bar -0,3 bar
zulässiger Betriebsdruck bis 40 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anschlussgröße G 1/8
Anzugsmoment max. 10 nm
Schaltart Schaltkontakte (Wechsler)
Schaltspannung max. 24 V
Elektroanschluss Steckverbindung M20
Schaltvermögen ohmsche 0,03 bis 6 A bei max. 230 V ~
Schutzart nach DIN 40050 IP65
Änderungszahl X626
Zulassung x
Weitere Merkmale VA Lampe mit 24V
Hinweise Schutzart nach DIN 40050 IP 65 (nur mit aufgesteckter und korrekt verkabelter Kabeldose)
Länge 28,00 mm
Schaltleistung max. bei ohmscher Last 250 W / 300 VA ~
Ansprechdruck 2
Zur Druckansicht
1325692 VMF 0.035 UBM.0 NBR (Perbunan)

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1325692
Typenschlüssel_Bezeichnung VMF 0.035 UBM.0
Express Nein
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Typ Staudruckmessung, Anschluss G 1/8
Gewicht 54,00 g
Kategorie Standard
Ausführung Unterdruckanzeige, optisch mit manueller Rückstellung bar
Pmax 1 bar
Anzeigentyp optisch
Messung Verschmutzanzeige Unterdruck
Anzeigenart optische Anzeige durch gelben Stift
Anzeigenbereich Ansprechdruck -0,035
zulässiger Betriebsdruck bis 1 bar
Temperatur min. -30 °C
Temperatur max. 100 °C
Anzugsmoment max. 2 nm
Schaltart x
Elektroanschluss x
Schaltvermögen x
Schutzart nach DIN 40050 x
Änderungszahl 1
Zulassung x
Schaltleistung max. bei ohmscher Last x
Ansprechdruck 0,035
Zur Druckansicht
1301402 VMF 2.5 D.1 /-L220

Technische Daten

Zur Druckansicht
1299848 VMF 5 E.0

Technische Daten

Zur Druckansicht
1298151 VMF 5 D.1 /-LED

Technische Daten

Zur Druckansicht
1296349 VMF 2.5 FD.0 /-2M0

Technische Daten

Zur Druckansicht
Seite

VMF - Staudruckanzeige, mit G1/8